20148713
20148713
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 415,404 Kč |
| 10 - 19 | 373,8649 Kč |
| 20 - 49 | 353,0395 Kč |
| 50 - 99 | 332,2141 Kč |
| 100 + | 311,6367 Kč |
| Počet závitů | 2.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 14.0 |
| Stoupání závitu | 6.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 285.0 |
| h1 & w1 | 25.0 |
| Velikost závitu | TR14 x 6 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |