Menu Vyhledávání

Conical Springs

Skladem

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 100
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Zatížení pro maximální stlačení Minimální vnější průměr Tuhost pružiny Nosnost při 50% zatížení Celková délka Průměr drátu Maximální vnější průměr Koupit
86,723 Kč - 94,3066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
9.61 N
0.9 mm
15.2 mm
86,723 Kč - 94,3066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
14.32 N
1.0 mm
15.2 mm
86,723 Kč - 94,3066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
20.28 N
1.0 mm
15.2 mm
88,3461 Kč - 95,9296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
7.21 N
0.9 mm
18.3 mm
88,3461 Kč - 95,9296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
9.74 N
1.0 mm
18.3 mm
88,3461 Kč - 95,9296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
10.90 N
1.0 mm
18.3 mm
88,3461 Kč - 95,9296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
19.35 N
1.1 mm
18.3 mm
88,3461 Kč - 95,9296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
28.73 N
1.2 mm
18.3 mm
92,1378 Kč - 100,2672 Kč 5 Skladem
11.1 mm
10.45 N
1.1 mm
21.6 mm
92,1378 Kč - 100,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
14.59 N
1.1 mm
21.6 mm
92,1378 Kč - 100,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
18.95 N
1.2 mm
21.6 mm
92,1378 Kč - 100,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
37.81 N
1.4 mm
21.6 mm
92,1378 Kč - 100,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
18.64 N
1.1 mm
21.6 mm
92,1378 Kč - 100,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
29.27 N
1.4 mm
21.6 mm
92,1378 Kč - 100,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
44.48 N
1.5 mm
21.6 mm
94,8524 Kč - 102,9818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
13.03 N
1.2 mm
24.8 mm
94,8524 Kč - 102,9818 Kč 8 Skladem
14.2 mm
21.48 N
1.4 mm
24.8 mm
71,5414 Kč - 78,0479 Kč 100 Skladem
4.0 mm
11.12 N
0.7 mm
10.7 mm
81,854 Kč - 88,8775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
6.81 N
0.7 mm
12.2 mm
84,5542 Kč - 91,592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
10.54 N
0.8 mm
12.2 mm
  • z/ze 5
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.51 Nmm

10234846

Cenové rozmezí
94,3066 Kč - 86,723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    9.61 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.26 Nmm

10442180

Cenové rozmezí
94,3066 Kč - 86,723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.32 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.55 Nmm

10442210

Cenové rozmezí
94,3066 Kč - 86,723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    20.28 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    5.5 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.76 Nmm

10442241

Cenové rozmezí
95,9296 Kč - 88,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    7.21 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.02 Nmm

10442272

Cenové rozmezí
95,9296 Kč - 88,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    9.74 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.37 Nmm

10442319

Cenové rozmezí
95,9296 Kč - 88,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    10.90 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.44 Nmm

10442388

Cenové rozmezí
95,9296 Kč - 88,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    19.35 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 3.62 Nmm

10442425

Cenové rozmezí
95,9296 Kč - 88,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    28.73 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.82 Nmm

10442456

Cenové rozmezí
100,2672 Kč - 92,1378 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    10.45 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442494

Cenové rozmezí
100,2672 Kč - 92,1378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.59 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.99 Nmm

10442531

Cenové rozmezí
100,2672 Kč - 92,1378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    18.95 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.98 Nmm

10442579

Cenové rozmezí
100,2672 Kč - 92,1378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    37.81 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.98 Nmm

10442517

Cenové rozmezí
100,2672 Kč - 92,1378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    18.64 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 3.69 Nmm

10442555

Cenové rozmezí
100,2672 Kč - 92,1378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    29.27 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 4.67 Nmm

10442593

Cenové rozmezí
100,2672 Kč - 92,1378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    44.48 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Průměr drátu
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.37 Nmm

10635070

Cenové rozmezí
102,9818 Kč - 94,8524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    13.03 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    15.9 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

10442647

Cenové rozmezí
102,9818 Kč - 94,8524 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    21.48 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    14.2 mm
  • Průměr drátu
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 10.7 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.34 Nmm

10441978

Cenové rozmezí
78,0479 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    11.12 N
  • Maximální vnější průměr
    10.7 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.0 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 1.71 Nmm

10423844

Cenové rozmezí
88,8775 Kč - 81,854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    6.81 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.66 Nmm

10442029

Cenové rozmezí
91,592 Kč - 84,5542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    10.54 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    6.4 mm
  • Průměr drátu
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302