Menu Vyhledávání

Conical Springs

Skladem

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 100
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Zatížení pro maximální stlačení Minimální vnější průměr Tuhost pružiny Nosnost při 50% zatížení Celková délka Průměr drátu Maximální vnější průměr Koupit
86,723 Kč - 94,3066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
15.83 N
1.0 mm
15.2 mm
86,723 Kč - 94,3066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
22.82 N
1.1 mm
15.2 mm
88,3461 Kč - 95,9296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
9.07 N
0.9 mm
18.3 mm
88,3461 Kč - 95,9296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
13.30 N
1.0 mm
18.3 mm
88,3461 Kč - 95,9296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
88,3461 Kč - 95,9296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
17.30 N
1.1 mm
18.3 mm
88,3461 Kč - 95,9296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
25.49 N
1.2 mm
18.3 mm
92,1378 Kč - 100,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.2 mm
10.50 N
1.1 mm
21.6 mm
92,1378 Kč - 100,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.1 mm
13.34 N
1.1 mm
21.2 mm
92,1378 Kč - 100,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
17.97 N
1.2 mm
21.6 mm
92,1378 Kč - 100,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
31.94 N
1.4 mm
21.6 mm
10442609 92,1378 Kč - 100,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
49.33 N
1.6 mm
21.6 mm
94,8524 Kč - 102,9818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
45.68 N
1.7 mm
24.8 mm
94,8524 Kč - 102,9818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
94,8524 Kč - 102,9818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
94,8524 Kč - 102,9818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
94,8524 Kč - 102,9818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
32.92 N
1.5 mm
24.8 mm
86,723 Kč - 94,3066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
9.61 N
0.9 mm
15.2 mm
86,723 Kč - 94,3066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
14.32 N
1.0 mm
15.2 mm
86,723 Kč - 94,3066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
20.28 N
1.0 mm
15.2 mm
  • z/ze 5
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.32 Nmm

10633823

Cenové rozmezí
94,3066 Kč - 86,723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    15.83 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 3.59 Nmm

10638088

Cenové rozmezí
94,3066 Kč - 86,723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    22.82 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    5.5 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.57 Nmm

10442258

Cenové rozmezí
95,9296 Kč - 88,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    9.07 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.84 Nmm

10442296

Cenové rozmezí
95,9296 Kč - 88,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    13.30 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

10442333

Cenové rozmezí
95,9296 Kč - 88,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.72 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.72 Nmm

10442371

Cenové rozmezí
95,9296 Kč - 88,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    17.30 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 4.01 Nmm

10442418

Cenové rozmezí
95,9296 Kč - 88,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    25.49 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.10 Nmm

10635056

Cenové rozmezí
100,2672 Kč - 92,1378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    10.50 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    14.2 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.2 mm (OD) 19.0 mm (L) 1.40 Nmm

10442487

Cenové rozmezí
100,2672 Kč - 92,1378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    13.34 N
  • Maximální vnější průměr
    21.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    13.1 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.26 Nmm

10442524

Cenové rozmezí
100,2672 Kč - 92,1378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    17.97 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    12.7 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.35 Nmm

10442562

Cenové rozmezí
100,2672 Kč - 92,1378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    31.94 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 7.76 Nmm

10442609

Cenové rozmezí
100,2672 Kč - 92,1378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    49.33 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 15.9 mm (L) 5.75 Nmm

10442739

Cenové rozmezí
102,9818 Kč - 94,8524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    45.68 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

10442760

Cenové rozmezí
102,9818 Kč - 94,8524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    74.95 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442630

Cenové rozmezí
102,9818 Kč - 94,8524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.63 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    14.2 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.89 Nmm

10442654

Cenové rozmezí
102,9818 Kč - 94,8524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    24.02 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    12.7 mm
  • Průměr drátu
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.59 Nmm

10442692

Cenové rozmezí
102,9818 Kč - 94,8524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    32.92 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.51 Nmm

10234846

Cenové rozmezí
94,3066 Kč - 86,723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    9.61 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.26 Nmm

10442180

Cenové rozmezí
94,3066 Kč - 86,723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.32 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.55 Nmm

10442210

Cenové rozmezí
94,3066 Kč - 86,723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    20.28 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    5.5 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302