Menu Vyhledávání

Compression Springs

Skladem

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 341
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tuhost pružiny Celková délka Zátěž při minimální pracovní délce Průměr drátu Přibližná pevná výška Vnější průměr Materiál (podrobně) Koupit
51,9218 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.75 Nmm
22.35 mm
22.23 N
1.1 mm
5.7 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,9218 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.98 Nmm
44.45 mm
22.23 N
1.1 mm
9.3 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,9218 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.55 Nmm
69.85 mm
22.23 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
84,0085 Kč - 91,0606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.16 Nmm
19.1 mm
121.13 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
10414873 84,0085 Kč - 91,0606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.62 Nmm
38.1 mm
121.13 N
2.1 mm
18.7 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
84,0085 Kč - 91,0606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.08 Nmm
63.5 mm
121.13 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
59,7352 Kč - 59,7352 Kč 4 Skladem
1.46 Nmm
25.4 mm
22.23 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,9218 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.17 Nmm
31.75 mm
22.23 N
1.1 mm
7.4 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,9218 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.76 Nmm
57.15 mm
22.23 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,9218 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.85 Nmm
50.8 mm
22.23 N
1.1 mm
10.2 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,9218 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.51 Nmm
76.2 mm
22.23 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
84,0085 Kč - 91,0606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.78 Nmm
22.35 mm
121.13 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,218 Kč - 55,8284 Kč 60 Skladem
9.63 Nmm
22.35 mm
85.22 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,218 Kč - 55,8284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.54 Nmm
38.1 mm
85.22 N
1.6 mm
16.9 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,218 Kč - 55,8284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.21 Nmm
63.5 mm
85.22 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,218 Kč - 55,8284 Kč 30 Skladem
6.56 Nmm
31.75 mm
85.22 N
1.6 mm
14.8 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,218 Kč - 55,8284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.07 Nmm
50.8 mm
85.22 N
1.6 mm
22.7 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,218 Kč - 55,8284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.66 Nmm
76.2 mm
85.22 N
1.6 mm
32.3 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
84,0085 Kč - 91,0606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.96 Nmm
95.25 mm
121.13 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
80,748 Kč - 87,8002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.43 Nmm
69.85 mm
106.42 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
ocel nerezavějící AISI 302
  • z/ze 18
Pružiny tlačné 15.2 mm 22.35 mm 1.75 Nmm

10437261

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,9218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    22.23 N
  • Délka při zatížení
    9.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 44.45 mm 0.98 Nmm

10437230

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,9218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    9.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    22.23 N
  • Délka při zatížení
    21.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 69.85 mm 0.55 Nmm

10638057

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,9218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    13.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    22.23 N
  • Délka při zatížení
    29.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 19.1 mm 24.16 Nmm

10439067

Cenové rozmezí
91,0606 Kč - 84,0085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    11.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    121.13 N
  • Délka při zatížení
    14.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 38.1 mm 10.62 Nmm

10414873

Cenové rozmezí
91,0606 Kč - 84,0085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    18.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    121.13 N
  • Délka při zatížení
    26.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 63.5 mm 6.08 Nmm

10439074

Cenové rozmezí
91,0606 Kč - 84,0085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    28.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    121.13 N
  • Délka při zatížení
    43.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 25.4 mm 1.46 Nmm

10335109

Cenové rozmezí
59,7352 Kč - 59,7352 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    22.23 N
  • Délka při zatížení
    10.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 31.75 mm 1.17 Nmm

10437216

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,9218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    22.23 N
  • Délka při zatížení
    12.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 57.15 mm 0.76 Nmm

10437308

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,9218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    11.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    22.23 N
  • Délka při zatížení
    27.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 50.8 mm 0.85 Nmm

10437292

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,9218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    10.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    22.23 N
  • Délka při zatížení
    24.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 76.2 mm 0.51 Nmm

10437223

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,9218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    14.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    22.23 N
  • Délka při zatížení
    32.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 22.35 mm 19.78 Nmm

10437131

Cenové rozmezí
91,0606 Kč - 84,0085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    12.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    121.13 N
  • Délka při zatížení
    16.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 22.35 mm 9.63 Nmm

10438992

Cenové rozmezí
55,8284 Kč - 51,218 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    11.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    85.22 N
  • Délka při zatížení
    13.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 38.1 mm 5.54 Nmm

10437285

Cenové rozmezí
55,8284 Kč - 51,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    16.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    85.22 N
  • Délka při zatížení
    22.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 63.5 mm 3.21 Nmm

10234426

Cenové rozmezí
55,8284 Kč - 51,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    27.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    85.22 N
  • Délka při zatížení
    37.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 31.75 mm 6.56 Nmm

10423554

Cenové rozmezí
55,8284 Kč - 51,218 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    14.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    85.22 N
  • Délka při zatížení
    18.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 50.8 mm 4.07 Nmm

10437254

Cenové rozmezí
55,8284 Kč - 51,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    22.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    85.22 N
  • Délka při zatížení
    29.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 76.2 mm 2.66 Nmm

10437278

Cenové rozmezí
55,8284 Kč - 51,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    32.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    85.22 N
  • Délka při zatížení
    44.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 95.25 mm 3.96 Nmm

10437148

Cenové rozmezí
91,0606 Kč - 84,0085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    39.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    121.13 N
  • Délka při zatížení
    64.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 18.3 mm 69.85 mm 3.43 Nmm

10437070

Cenové rozmezí
87,8002 Kč - 80,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    26.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    106.42 N
  • Délka při zatížení
    38.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm