Menu Vyhledávání

Compression Springs

Skladem

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 341
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tuhost pružiny Celková délka Zátěž při minimální pracovní délce Průměr drátu Přibližná pevná výška Vnější průměr Materiál (podrobně) Koupit
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.87 Nmm
31.75 mm
52.50 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.17 Nmm
38.1 mm
52.50 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.85 Nmm
63.5 mm
52.50 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
51,218 Kč - 55,8284 Kč 60 Skladem
9.63 Nmm
22.35 mm
85.22 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.15 Nmm
12.7 mm
52.50 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.95 Nmm
25.4 mm
52.50 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.33 Nmm
50.8 mm
52.50 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
50,0258 Kč - 54,2055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.07 Nmm
15.75 mm
28.91 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
47,5267 Kč - 51,7063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.83 Nmm
20.57 mm
9.70 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
47,5267 Kč - 51,7063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.57 Nmm
28.45 mm
9.70 N
0.7 mm
4.8 mm
9.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
50,3849 Kč - 54,8087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.31 Nmm
50.8 mm
9.70 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.21 Nmm
19.1 mm
32.98 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
50,0258 Kč - 54,2055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.90 Nmm
25.4 mm
28.91 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
50,0258 Kč - 54,2055 Kč 30 Skladem
0.98 Nmm
50.8 mm
28.91 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.07 Nmm
57.15 mm
52.50 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč 540 Skladem
2.70 Nmm
22.35 mm
32.98 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
48,9487 Kč - 53,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.36 Nmm
44.45 mm
32.98 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
45,9037 Kč - 49,9253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.87 Nmm
44.45 mm
53.32 N
1.1 mm
26.4 mm
6.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.34 Nmm
12.7 mm
9.70 N
0.7 mm
3.0 mm
9.1 mm
ocel nerezavějící AISI 302
  • z/ze 18
Pružiny tlačné 10.7 mm 31.75 mm 3.87 Nmm

10438886

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    13.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    52.50 N
  • Délka při zatížení
    18.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 38.1 mm 3.17 Nmm

10422243

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    15.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    52.50 N
  • Délka při zatížení
    21.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 63.5 mm 1.85 Nmm

10438923

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    23.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    52.50 N
  • Délka při zatížení
    35.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 22.35 mm 9.63 Nmm

10438992

Cenové rozmezí
55,8284 Kč - 51,218 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    11.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    85.22 N
  • Délka při zatížení
    13.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 12.7 mm 11.15 Nmm

10438831

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    52.50 N
  • Délka při zatížení
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 25.4 mm 4.95 Nmm

10438879

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    11.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    52.50 N
  • Délka při zatížení
    14.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 50.8 mm 2.33 Nmm

10438909

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    19.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    52.50 N
  • Délka při zatížení
    28.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 15.75 mm 3.07 Nmm

10438947

Cenové rozmezí
54,2055 Kč - 50,0258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    28.91 N
  • Délka při zatížení
    6.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 20.57 mm 0.83 Nmm

10438763

Cenové rozmezí
51,7063 Kč - 47,5267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    9.70 N
  • Délka při zatížení
    8.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 28.45 mm 0.57 Nmm

10234372

Cenové rozmezí
51,7063 Kč - 47,5267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    9.70 N
  • Délka při zatížení
    11.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 50.8 mm 0.31 Nmm

10335086

Cenové rozmezí
54,8087 Kč - 50,3849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    9.70 N
  • Délka při zatížení
    21.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 19.1 mm 3.21 Nmm

10420690

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    32.98 N
  • Délka při zatížení
    8.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 25.4 mm 1.90 Nmm

10423790

Cenové rozmezí
54,2055 Kč - 50,0258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    28.91 N
  • Délka při zatížení
    10.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 50.8 mm 0.98 Nmm

10421734

Cenové rozmezí
54,2055 Kč - 50,0258 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    11.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    28.91 N
  • Délka při zatížení
    21.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 57.15 mm 2.07 Nmm

10438916

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    21.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    52.50 N
  • Délka při zatížení
    31.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 12.7 mm 4.96 Nmm

10421703

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    32.98 N
  • Délka při zatížení
    6.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 22.35 mm 2.70 Nmm

10412244

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
540 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    32.98 N
  • Délka při zatížení
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 44.45 mm 1.36 Nmm

10234396

Cenové rozmezí
53,2288 Kč - 48,9487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    12.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    32.98 N
  • Délka při zatížení
    20.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 44.45 mm 3.87 Nmm

10438718

Cenové rozmezí
49,9253 Kč - 45,9037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    26.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    53.32 N
  • Délka při zatížení
    30.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 12.7 mm 1.34 Nmm

10335062


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    9.70 N
  • Délka při zatížení
    5.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm