Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Průměr drátu | Přibližná pevná výška | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,9037 Kč - 49,9253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.96 Nmm
4.96 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 45,9037 Kč - 49,9253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.97 Nmm
2.97 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 47,5267 Kč - 51,7063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 47,5267 Kč - 51,7063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.71 Nmm
0.71 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,8643 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,8643 Kč - 56,3599 Kč | 240 Skladem |
0.47 Nmm
0.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,8643 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.26 Nmm
0.26 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 45,3723 Kč - 49,2646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.73 Nmm
0.73 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 45,9037 Kč - 49,9253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.40 Nmm
12.40 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 45,9037 Kč - 49,9253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.17 Nmm
8.17 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 45,9037 Kč - 49,9253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.47 Nmm
5.47 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 45,9037 Kč - 49,9253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.36 Nmm
3.36 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.96 Nmm
4.96 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | 540 Skladem |
2.70 Nmm
2.70 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 10335055 | 48,1013 Kč - 52,2234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
|
| 47,5267 Kč - 51,7063 Kč | 30 Skladem |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 47,5267 Kč - 51,7063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 10422106 | 47,5267 Kč - 51,7063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.50 Nmm
0.50 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
|
| 45,3723 Kč - 49,2646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.15 Nmm
0.15 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302