Menu Vyhledávání

Compression Springs

Skladem

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 341
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tuhost pružiny Celková délka Zátěž při minimální pracovní délce Průměr drátu Přibližná pevná výška Vnější průměr Materiál (podrobně) Koupit
39,6127 Kč - 43,0886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
39,6127 Kč - 43,0886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.49 Nmm
38.1 mm
11.65 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.43 Nmm
14.22 mm
39.59 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč 10 Skladem
2.80 Nmm
25.4 mm
39.59 N
1.1 mm
7.9 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.54 Nmm
17.53 mm
5.69 N
0.5 mm
3.4 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč 30 Skladem
0.37 Nmm
25.4 mm
5.69 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.18 Nmm
50.8 mm
5.69 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
38,1478 Kč - 41,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.46 Nmm
14.22 mm
64.01 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
38,1478 Kč - 41,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
38,1478 Kč - 41,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.41 Nmm
25.4 mm
64.01 N
1.1 mm
16.0 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
38,1478 Kč - 41,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.34 Nmm
38.1 mm
64.01 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
38,1478 Kč - 41,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
42,3274 Kč - 46,0043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.48 Nmm
69.85 mm
102.31 N
1.6 mm
29.9 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
43,146 Kč - 46,8804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.45 Nmm
19.1 mm
26.69 N
1.1 mm
5.2 mm
15.2 mm
ocel uhlíková
43,146 Kč - 46,8804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.24 Nmm
35.05 mm
26.69 N
1.1 mm
7.8 mm
15.2 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč 30 Skladem
1.37 Nmm
11.18 mm
7.83 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.81 Nmm
17.53 mm
7.83 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.46 Nmm
31.75 mm
7.83 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.30 Nmm
31.75 mm
5.69 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
38,1478 Kč - 41,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.44 Nmm
9.65 mm
64.01 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
  • z/ze 18
Pružiny tlačné 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

10437674

Cenové rozmezí
43,0886 Kč - 39,6127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    9.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 38.1 mm 0.49 Nmm

10437681

Cenové rozmezí
43,0886 Kč - 39,6127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    14.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 14.22 mm 5.43 Nmm

10437728

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    6.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 25.4 mm 2.80 Nmm

10643372

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    11.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 17.53 mm 0.54 Nmm

10425121

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    7.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 25.4 mm 0.37 Nmm

10234082

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    9.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 50.8 mm 0.18 Nmm

10437537

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    18.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 14.22 mm 16.46 Nmm

10643419

Cenové rozmezí
41,523 Kč - 38,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    9.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    10.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 19.1 mm 11.21 Nmm

10437551

Cenové rozmezí
41,523 Kč - 38,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    12.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    13.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 25.4 mm 8.41 Nmm

10437582

Cenové rozmezí
41,523 Kč - 38,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    16.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    17.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 38.1 mm 5.34 Nmm

10437629

Cenové rozmezí
41,523 Kč - 38,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    23.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    26.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

10437650

Cenové rozmezí
41,523 Kč - 38,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    36.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    43.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 69.85 mm 3.48 Nmm

10438008

Cenové rozmezí
46,0043 Kč - 42,3274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    29.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    102.31 N
  • Délka při zatížení
    40.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 19.1 mm 2.45 Nmm

10420171

Cenové rozmezí
46,8804 Kč - 43,146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    26.69 N
  • Délka při zatížení
    8.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 15.2 mm 35.05 mm 1.24 Nmm

10438022

Cenové rozmezí
46,8804 Kč - 43,146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    26.69 N
  • Délka při zatížení
    13.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    15.2 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 11.18 mm 1.37 Nmm

10234044

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    5.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 17.53 mm 0.81 Nmm

10437452

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    7.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 31.75 mm 0.46 Nmm

10234075

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    14.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 31.75 mm 0.30 Nmm

10437513

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    12.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 9.65 mm 26.44 Nmm

10234099

Cenové rozmezí
41,523 Kč - 38,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    7.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm