Menu Vyhledávání

Compression Springs

Skladem

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 341
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tuhost pružiny Celková délka Zátěž při minimální pracovní délce Průměr drátu Přibližná pevná výška Vnější průměr Materiál (podrobně) Koupit
40,5464 Kč - 44,0653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.43 Nmm
14.22 mm
39.59 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
38,1478 Kč - 41,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.81 Nmm
22.35 mm
64.01 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
38,1478 Kč - 41,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.57 Nmm
31.75 mm
64.01 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
38,1478 Kč - 41,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.03 Nmm
50.8 mm
64.01 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.90 Nmm
15.75 mm
39.59 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.64 Nmm
31.75 mm
63.03 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.28 Nmm
31.75 mm
39.59 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
41,523 Kč - 45,1425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.15 Nmm
19.1 mm
34.70 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
41,523 Kč - 45,1425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.49 Nmm
38.1 mm
34.70 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.21 Nmm
19.1 mm
63.03 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.80 Nmm
38.1 mm
63.03 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč 30 Skladem
2.22 Nmm
63.5 mm
63.03 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
44,8696 Kč - 48,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.64 Nmm
15.75 mm
102.31 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
42,3274 Kč - 46,0043 Kč 30 Skladem
7.88 Nmm
31.75 mm
102.31 N
1.6 mm
14.8 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
41,523 Kč - 45,1425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.63 Nmm
22.35 mm
34.70 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.22 Nmm
44.45 mm
63.03 N
1.3 mm
17.5 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
41,523 Kč - 45,1425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
41,523 Kč - 45,1425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.89 Nmm
69.85 mm
34.70 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
42,3274 Kč - 46,0043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
42,3274 Kč - 46,0043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.48 Nmm
35.05 mm
102.31 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
  • z/ze 18
Pružiny tlačné 10.7 mm 14.22 mm 5.43 Nmm

10437728

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    6.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 22.35 mm 9.81 Nmm

10437568

Cenové rozmezí
41,523 Kč - 38,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    14.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    15.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 31.75 mm 6.57 Nmm

10437605

Cenové rozmezí
41,523 Kč - 38,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    19.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    22.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 50.8 mm 4.03 Nmm

10437643

Cenové rozmezí
41,523 Kč - 38,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    29.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    34.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 15.75 mm 4.90 Nmm

10437735

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    7.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 31.75 mm 4.64 Nmm

10423615

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    13.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    63.03 N
  • Délka při zatížení
    18.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 31.75 mm 2.28 Nmm

10437742

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    9.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    14.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 19.1 mm 3.15 Nmm

10419830

Cenové rozmezí
45,1425 Kč - 41,523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    34.70 N
  • Délka při zatížení
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 38.1 mm 1.49 Nmm

10437858

Cenové rozmezí
45,1425 Kč - 41,523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    9.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    34.70 N
  • Délka při zatížení
    14.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 19.1 mm 8.21 Nmm

10437780

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    9.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    63.03 N
  • Délka při zatížení
    11.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 38.1 mm 3.80 Nmm

10437803

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    15.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    63.03 N
  • Délka při zatížení
    21.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 63.5 mm 2.22 Nmm

10437834

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    23.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    63.03 N
  • Délka při zatížení
    35.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 15.75 mm 16.64 Nmm

10335024

Cenové rozmezí
48,7619 Kč - 44,8696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    8.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    102.31 N
  • Délka při zatížení
    9.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 31.75 mm 7.88 Nmm

10234235

Cenové rozmezí
46,0043 Kč - 42,3274 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    14.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    102.31 N
  • Délka při zatížení
    18.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 22.35 mm 2.63 Nmm

10419625

Cenové rozmezí
45,1425 Kč - 41,523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    34.70 N
  • Délka při zatížení
    9.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 44.45 mm 3.22 Nmm

10437810

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    17.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    63.03 N
  • Délka při zatížení
    24.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

10437865

Cenové rozmezí
45,1425 Kč - 41,523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    10.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    34.70 N
  • Délka při zatížení
    18.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

10437896

Cenové rozmezí
45,1425 Kč - 41,523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    14.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    34.70 N
  • Délka při zatížení
    31.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

10437919

Cenové rozmezí
46,0043 Kč - 42,3274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    9.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    102.31 N
  • Délka při zatížení
    11.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 35.05 mm 7.48 Nmm

10437940

Cenové rozmezí
46,0043 Kč - 42,3274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    16.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    102.31 N
  • Délka při zatížení
    21.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm