Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Průměr drátu | Přibližná pevná výška | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,9218 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.76 Nmm
0.76 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.09 Nmm
15.09 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,9218 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.55 Nmm
0.55 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.95 Nmm
16.95 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.16 Nmm
24.16 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,9218 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.79 Nmm
3.79 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.73 Nmm
7.73 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 100,813 Kč - 109,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.37 Nmm
18.37 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.16 Nmm
8.16 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 100,813 Kč - 109,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.44 Nmm
9.44 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.59 Nmm
5.59 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.71 Nmm
3.71 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.35 Nmm
12.35 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.48 Nmm
5.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,0258 Kč - 54,2055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.19 Nmm
2.19 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,0258 Kč - 54,2055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,0258 Kč - 54,2055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.69 Nmm
0.69 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.78 Nmm
19.78 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 87,8002 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.32 Nmm
2.32 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302