Menu Vyhledávání

Compression Springs

Skladem

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 341
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tuhost pružiny Celková délka Zátěž při minimální pracovní délce Průměr drátu Přibližná pevná výška Vnější průměr Materiál (podrobně) Koupit
46,2858 Kč - 59,2459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.36 Nmm
6.35 mm
7.83 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.72 Nmm
19.1 mm
7.83 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.40 Nmm
35.05 mm
7.83 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč 30 Skladem
1.30 Nmm
7.87 mm
5.69 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.68 Nmm
14.22 mm
5.69 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.46 Nmm
20.57 mm
5.69 N
0.5 mm
3.8 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.25 Nmm
38.1 mm
5.69 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.61 Nmm
15.75 mm
5.69 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.65 Nmm
22.35 mm
7.83 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.37 Nmm
38.1 mm
7.83 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.03 Nmm
9.65 mm
5.69 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.38 Nmm
12.7 mm
63.03 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
41,523 Kč - 45,1425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.68 Nmm
15.75 mm
34.70 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
41,523 Kč - 45,1425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.75 Nmm
31.75 mm
34.70 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.89 Nmm
15.75 mm
7.83 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
  • z/ze 18
Pružiny tlačné 4.6 mm 6.35 mm 2.36 Nmm

10419748

Cenové rozmezí
59,2459 Kč - 46,2858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    3.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    6.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    4.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

10234051

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    6.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 19.1 mm 0.72 Nmm

10422151

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    8.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 35.05 mm 0.40 Nmm

10421697

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    8.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    15.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 7.87 mm 1.30 Nmm

10423004

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    3.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 14.22 mm 0.68 Nmm

10437483

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    5.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 20.57 mm 0.46 Nmm

10421833

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    8.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 38.1 mm 0.25 Nmm

10421994

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    14.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 15.75 mm 0.61 Nmm

10334980


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    6.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 22.35 mm 0.65 Nmm

10234068

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    10.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 38.1 mm 0.37 Nmm

10437469

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    9.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    16.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 9.65 mm 1.03 Nmm

10424308

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    4.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 12.7 mm 13.38 Nmm

10415801

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    63.03 N
  • Délka při zatížení
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

10437797

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    11.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    63.03 N
  • Délka při zatížení
    14.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    19.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    63.03 N
  • Délka při zatížení
    28.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 15.75 mm 3.68 Nmm

10424957

Cenové rozmezí
45,1425 Kč - 41,523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    34.70 N
  • Délka při zatížení
    6.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 31.75 mm 1.75 Nmm

10437841

Cenové rozmezí
45,1425 Kč - 41,523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    8.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    34.70 N
  • Délka při zatížení
    11.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 15.75 mm 0.89 Nmm

10437445

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    7.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm