Menu Vyhledávání

Compression Springs

Skladem

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 341
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tuhost pružiny Celková délka Zátěž při minimální pracovní délce Průměr drátu Přibližná pevná výška Vnější průměr Materiál (podrobně) Koupit
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.81 Nmm
17.53 mm
7.83 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.46 Nmm
31.75 mm
7.83 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.66 Nmm
6.35 mm
5.69 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.77 Nmm
12.7 mm
5.69 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.49 Nmm
19.1 mm
5.69 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.30 Nmm
31.75 mm
5.69 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
39,6127 Kč - 43,0886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.30 Nmm
15.75 mm
11.65 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
39,6127 Kč - 43,0886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.86 Nmm
22.35 mm
11.65 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
28 Skladem
0.60 Nmm
31.75 mm
11.65 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč 185 Skladem
5.95 Nmm
12.7 mm
39.59 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
38,1478 Kč - 41,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.34 Nmm
38.1 mm
64.01 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
38,1478 Kč - 41,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
39,6127 Kč - 43,0886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.17 Nmm
17.53 mm
11.65 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
39,6127 Kč - 43,0886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7223 Kč 26 Skladem
0.32 Nmm
44.45 mm
7.83 N
0.5 mm
10.3 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.88 Nmm
11.18 mm
5.69 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,5589 Kč - 40,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.54 Nmm
17.53 mm
5.69 N
0.5 mm
3.4 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
42,9737 Kč - 46,7081 Kč 120 Skladem
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
40,5464 Kč - 44,0653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.21 Nmm
63.5 mm
39.59 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
  • z/ze 18
Pružiny tlačné 4.6 mm 17.53 mm 0.81 Nmm

10437452

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    7.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 31.75 mm 0.46 Nmm

10234075

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    14.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 6.35 mm 1.66 Nmm

10334973


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    2.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 12.7 mm 0.77 Nmm

10436318

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    5.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 19.1 mm 0.49 Nmm

10437490

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    7.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 31.75 mm 0.30 Nmm

10437513

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    12.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 15.75 mm 1.30 Nmm

10415351

Cenové rozmezí
43,0886 Kč - 39,6127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    6.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 22.35 mm 0.86 Nmm

10418512

Cenové rozmezí
43,0886 Kč - 39,6127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    8.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

10335000


Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    12.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 12.7 mm 5.95 Nmm

10437711

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
185 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    6.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 38.1 mm 5.34 Nmm

10437629

Cenové rozmezí
41,523 Kč - 38,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    23.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    26.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

10437650

Cenové rozmezí
41,523 Kč - 38,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    36.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    43.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 17.53 mm 1.17 Nmm

10422885

Cenové rozmezí
43,0886 Kč - 39,6127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    7.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

10437674

Cenové rozmezí
43,0886 Kč - 39,6127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    9.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 44.45 mm 0.32 Nmm

10437476

Cenové rozmezí
46,7223 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    10.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    19.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 11.18 mm 0.88 Nmm

10420980

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    4.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 17.53 mm 0.54 Nmm

10425121

Cenové rozmezí
40,8192 Kč - 37,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    7.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Cenové rozmezí
46,7081 Kč - 42,9737 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    8.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    10.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    16.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

10437773

Cenové rozmezí
44,0653 Kč - 40,5464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    16.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    30.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm