Menu Vyhledávání

Chráničky na kabely

Skladem

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Materiál Vnitřní průměr Minimální průměr trubky Vnější průměr Koupit
165,5096 Kč - 165,5096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
43,0196 Kč - 44,6742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
12 858,2129 Kč - 12 858,2129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
19.1 mm
25.0 mm
43,0196 Kč - 44,6742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
85,5022 Kč - 85,5022 Kč 50 Skladem
50.0 m
černá
polyamid
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
10 916,1905 Kč - 10 916,1905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
14.8 mm
20.0 mm
11 163,9152 Kč - 11 163,9152 Kč 1 Skladem
50.0 m
černá
polyamid
16.7 mm
21.2 mm
13 719,4475 Kč - 13 719,4475 Kč 4 Skladem
50.0 m
černá
polyamid
22.8 mm
28.5 mm
60,1804 Kč - 60,1804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
129,7973 Kč - 129,7973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
6 045,9762 Kč - 6 045,9762 Kč 1 Skladem
25.0 m
černá
polyamid
16.7 mm
21.2 mm
7 437,0382 Kč - 7 437,0382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 m
černá
polyamid
22.8 mm
28.5 mm
9 199,9941 Kč - 9 199,9941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
černá
ocel
28.1 mm
32.0 mm
25,6951 Kč - 42,3848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
127,5997 Kč - 127,5997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
30,1551 Kč - 31,3961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
37,7663 Kč - 39,3381 Kč 1000 Skladem
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
67,425 Kč - 70,3206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
165,0466 Kč - 165,0466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
21,2427 Kč - 35,0167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
  • z/ze 3
Corrugated Tube polyamid černá 50.0 m

10153666

Cenové rozmezí
165,5096 Kč - 165,5096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 100.0 m

10153437

Cenové rozmezí
44,6742 Kč - 43,0196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    10.4 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10633632

Cenové rozmezí
12 858,2129 Kč - 12 858,2129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    19.1 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153581

Cenové rozmezí
44,6742 Kč - 43,0196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    10.4 mm
Corrugated Tube polyamid černá 50.0 m

10153628

Cenové rozmezí
85,5022 Kč - 85,5022 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    17.2 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10276822

Cenové rozmezí
10 916,1905 Kč - 10 916,1905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    14.8 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10276860

Cenové rozmezí
11 163,9152 Kč - 11 163,9152 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    16.7 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10276921

Cenové rozmezí
13 719,4475 Kč - 13 719,4475 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    22.8 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153604

Cenové rozmezí
60,1804 Kč - 60,1804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    12.8 mm
Corrugated Tube polyamid černá 50.0 m

10153642

Cenové rozmezí
129,7973 Kč - 129,7973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
Nylon Conduit polyamid černá 25.0 m

10276853

Cenové rozmezí
6 045,9762 Kč - 6 045,9762 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    16.7 mm
Nylon Conduit polyamid černá 25.0 m

10636176

Cenové rozmezí
7 437,0382 Kč - 7 437,0382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    22.8 mm
PVC Galvanised ST Conduit ocel černá 10.0 m

10276792

Cenové rozmezí
9 199,9941 Kč - 9 199,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    28.1 mm
Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10153598

Cenové rozmezí
42,3848 Kč - 25,6951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    12.8 mm
Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153635

Cenové rozmezí
127,5997 Kč - 127,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153673

Cenové rozmezí
31,3961 Kč - 30,1551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    5.1 mm
CT-S10 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10153444

Cenové rozmezí
39,3381 Kč - 37,7663 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    10.4 mm
CT-S17 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153482

Cenové rozmezí
70,3206 Kč - 67,425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    17.2 mm
CT-S29 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153529

Cenové rozmezí
165,0466 Kč - 165,0466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10153567

Cenové rozmezí
35,0167 Kč - 21,2427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    8.8 mm