Menu Vyhledávání

Chráničky na kabely

Skladem

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Materiál Vnitřní průměr Minimální průměr trubky Vnější průměr Koupit
3 672,3149 Kč - 3 672,3149 Kč 1 Skladem
10.0 m
černá
ocel
16.9 mm
20.5 mm
10 838,7526 Kč - 10 838,7526 Kč 1 Skladem
50.0 m
černá
polyamid
16.7 mm
21.2 mm
5 869,8797 Kč - 5 869,8797 Kč 2 Skladem
25.0 m
černá
polyamid
16.7 mm
21.2 mm
10 598,2431 Kč - 10 598,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
14.8 mm
20.0 mm
7 220,4254 Kč - 7 220,4254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 m
černá
polyamid
22.8 mm
28.5 mm
24,9467 Kč - 41,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
123,8832 Kč - 123,8832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
29,2768 Kč - 30,4816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
225,2991 Kč - 225,2991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
39,226 Kč - 39,226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
146,1667 Kč - 146,1667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
40,1602 Kč - 42,1683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
42,1683 Kč - 43,7747 Kč 16800 Skladem
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
132,1273 Kč - 134,9385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
18,2534 Kč - 30,0505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
13 319,8519 Kč - 13 319,8519 Kč 4 Skladem
50.0 m
černá
polyamid
22.8 mm
28.5 mm
58,4276 Kč - 58,4276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
126,0168 Kč - 126,0168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
34,8993 Kč - 36,345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
53,2123 Kč - 53,2123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
  • z/ze 3
PVC Galvanised ST Conduit ocel černá 10.0 m

10276747

Cenové rozmezí
3 672,3149 Kč - 3 672,3149 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    16.9 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10276860

Cenové rozmezí
10 838,7526 Kč - 10 838,7526 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    16.7 mm
Nylon Conduit polyamid černá 25.0 m

10276853

Cenové rozmezí
5 869,8797 Kč - 5 869,8797 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    16.7 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10276822

Cenové rozmezí
10 598,2431 Kč - 10 598,2431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    14.8 mm
Nylon Conduit polyamid černá 25.0 m

10636176

Cenové rozmezí
7 220,4254 Kč - 7 220,4254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    22.8 mm
Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10153598

Cenové rozmezí
41,1503 Kč - 24,9467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    12.8 mm
Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153635

Cenové rozmezí
123,8832 Kč - 123,8832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153673

Cenové rozmezí
30,4816 Kč - 29,2768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    5.1 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 50.0 m

10153512

Cenové rozmezí
225,2991 Kč - 225,2991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 100.0 m

10153550

Cenové rozmezí
39,226 Kč - 39,226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    8.8 mm
Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153659

Cenové rozmezí
146,1667 Kč - 146,1667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    29.8 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153680

Cenové rozmezí
42,1683 Kč - 40,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    8.8 mm
CT-S12 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10153468

Cenové rozmezí
43,7747 Kč - 42,1683 Kč

Skladové zásoby
16800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    12.8 mm
CT-S23 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153505

Cenové rozmezí
134,9385 Kč - 132,1273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10153543

Cenové rozmezí
30,0505 Kč - 18,2534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    5.1 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10276921

Cenové rozmezí
13 319,8519 Kč - 13 319,8519 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    22.8 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153604

Cenové rozmezí
58,4276 Kč - 58,4276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    12.8 mm
Corrugated Tube polyamid černá 50.0 m

10153642

Cenové rozmezí
126,0168 Kč - 126,0168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10311264

Cenové rozmezí
36,345 Kč - 34,8993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    8.8 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 100.0 m

10153451

Cenové rozmezí
53,2123 Kč - 53,2123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    12.8 mm