Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.
Produktová řada: SR1734
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Minimální průměr trubky | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490,9135 Kč - 756,0067 Kč | 40 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 140,533 Kč - 165,8145 Kč | 75 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 120,5365 Kč - 142,2203 Kč | 3 Skladem |
1.929 in
49.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 530,1163 Kč - 530,1163 Kč | 1460 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 308,9419 Kč - 339,8361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.85 in
47.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 662,15 Kč - 1 019,711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 289,0145 Kč - 766,0782 Kč | 15 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 43,0196 Kč - 44,6742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
328.084 ft
100.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 85,5022 Kč - 85,5022 Kč | 50 Skladem |
164.042 ft
50.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 165,5096 Kč - 165,5096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
164.042 ft
50.0 m
|
černá
|
polyamid
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 43,0196 Kč - 44,6742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
328.084 ft
100.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 83,9711 Kč - 85,6256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
164.042 ft
50.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 232,0581 Kč - 232,0581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
164.042 ft
50.0 m
|
černá
|
polyamid
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 40,4028 Kč - 40,4028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
328.084 ft
100.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 7 787,44 Kč - 7 787,44 Kč | 4 Skladem |
82.021 ft
25.0 m
|
ocel
|
ocel
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 8 791,2099 Kč - 8 791,2099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.021 ft
25.0 m
|
černá
|
ocel
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 12 858,2129 Kč - 12 858,2129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
164.042 ft
50.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11 163,9152 Kč - 11 163,9152 Kč | 1 Skladem |
164.042 ft
50.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 129,7973 Kč - 129,7973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
164.042 ft
50.0 m
|
černá
|
polyamid
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 35,9462 Kč - 37,4354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
328.084 ft
100.0 m
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm