Menu Vyhledávání

Chráničky na kabely

Skladem

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Materiál Vnitřní průměr Minimální průměr trubky Vnější průměr Koupit
490,9135 Kč - 756,0067 Kč 40 Skladem
80.0 mm
černá
polyamid
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
140,533 Kč - 165,8145 Kč 75 Skladem
52.0 mm
černá
polyamid
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
120,5365 Kč - 142,2203 Kč 3 Skladem
49.0 mm
černá
polyamid
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
530,1163 Kč - 530,1163 Kč 1460 Skladem
54.0 mm
černá
polyamid
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
308,9419 Kč - 339,8361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.0 mm
černá
polyamid
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
662,15 Kč - 1 019,711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
černá
polyamid
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
289,0145 Kč - 766,0782 Kč 15 Skladem
90.0 mm
černá
polyamid
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
43,0196 Kč - 44,6742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
85,5022 Kč - 85,5022 Kč 50 Skladem
50.0 m
černá
polyamid
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
165,5096 Kč - 165,5096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
43,0196 Kč - 44,6742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
83,9711 Kč - 85,6256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
232,0581 Kč - 232,0581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
40,4028 Kč - 40,4028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
7 787,44 Kč - 7 787,44 Kč 4 Skladem
25.0 m
ocel
ocel
16.9 mm
20.5 mm
8 791,2099 Kč - 8 791,2099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 m
černá
ocel
16.9 mm
20.5 mm
12 858,2129 Kč - 12 858,2129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
19.1 mm
25.0 mm
11 163,9152 Kč - 11 163,9152 Kč 1 Skladem
50.0 m
černá
polyamid
16.7 mm
21.2 mm
129,7973 Kč - 129,7973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
35,9462 Kč - 37,4354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
  • z/ze 3
Chráničky na kabely Koleno 90 ° M21 černá polyamid

10276884

Cenové rozmezí
756,0067 Kč - 490,9135 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    21.0 mm
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
Chránička M25 Rovné polyamid černá

10276907

Cenové rozmezí
165,8145 Kč - 140,533 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
Chránička M21 Rovné polyamid černá

10276877

Cenové rozmezí
142,2203 Kč - 120,5365 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    21.0 mm
  • Vnitřní průměr
    15.2 mm
Chránička M28 Rovné polyamid černá

10435250

Cenové rozmezí
530,1163 Kč - 530,1163 Kč

Skladové zásoby
1460 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    20.2 mm
Chránička M20 Rovné polyamid černá

10276839

Cenové rozmezí
339,8361 Kč - 308,9419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    15.2 mm
Chráničky na kabely Koleno 90 ° M20 černá polyamid

10276846

Cenové rozmezí
1 019,711 Kč - 662,15 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
Chráničky na kabely Koleno 90 ° M25 černá polyamid

10276914

Cenové rozmezí
766,0782 Kč - 289,0145 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153581

Cenové rozmezí
44,6742 Kč - 43,0196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    10.4 mm
Corrugated Tube polyamid černá 50.0 m

10153628

Cenové rozmezí
85,5022 Kč - 85,5022 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    17.2 mm
Corrugated Tube polyamid černá 50.0 m

10153666

Cenové rozmezí
165,5096 Kč - 165,5096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 100.0 m

10153437

Cenové rozmezí
44,6742 Kč - 43,0196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 50.0 m

10153475

Cenové rozmezí
85,6256 Kč - 83,9711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 50.0 m

10153512

Cenové rozmezí
232,0581 Kč - 232,0581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 100.0 m

10153550

Cenové rozmezí
40,4028 Kč - 40,4028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit ocel ocel 25.0 m

10276655

Cenové rozmezí
7 787,44 Kč - 7 787,44 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    ocel
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit ocel černá 25.0 m

10276754

Cenové rozmezí
8 791,2099 Kč - 8 791,2099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    16.9 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10633632

Cenové rozmezí
12 858,2129 Kč - 12 858,2129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    19.1 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10276860

Cenové rozmezí
11 163,9152 Kč - 11 163,9152 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    16.7 mm
Corrugated Tube polyamid černá 50.0 m

10153642

Cenové rozmezí
129,7973 Kč - 129,7973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10311264

Cenové rozmezí
37,4354 Kč - 35,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    8.8 mm