Menu Vyhledávání

Chráničky na kabely

Skladem

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Materiál Vnitřní průměr Minimální průměr trubky Vnější průměr Koupit
132,1273 Kč - 134,9385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
18,2534 Kč - 30,0505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
3 281,5564 Kč - 3 429,7206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
ocel
ocel
16.9 mm
20.5 mm
29,2768 Kč - 30,4816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
36,6663 Kč - 38,1923 Kč 1000 Skladem
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
65,4612 Kč - 68,2724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
160,2394 Kč - 160,2394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
20,6239 Kč - 33,9968 Kč 2000 Skladem
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
4 097,5151 Kč - 4 282,6119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
ocel
ocel
21.1 mm
25.0 mm
10 598,2431 Kč - 10 598,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
14.8 mm
20.0 mm
12 483,7018 Kč - 12 483,7018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
19.1 mm
25.0 mm
5 323,9578 Kč - 5 323,9578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
černá
ocel
21.1 mm
25.0 mm
10 838,7526 Kč - 10 838,7526 Kč 1 Skladem
50.0 m
černá
polyamid
16.7 mm
21.2 mm
58,4276 Kč - 58,4276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
126,0168 Kč - 126,0168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
34,8993 Kč - 36,345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
53,2123 Kč - 53,2123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
123,292 Kč - 126,1033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
17,319 Kč - 28,4747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
30,0908 Kč - 31,3446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
  • z/ze 3
CT-S23 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153505

Cenové rozmezí
134,9385 Kč - 132,1273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10153543

Cenové rozmezí
30,0505 Kč - 18,2534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    5.1 mm
Galvanised Steel Conduit ocel ocel 10.0 m

10276648

Cenové rozmezí
3 429,7206 Kč - 3 281,5564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    ocel
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    16.9 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153673

Cenové rozmezí
30,4816 Kč - 29,2768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    5.1 mm
CT-S10 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10153444

Cenové rozmezí
38,1923 Kč - 36,6663 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    10.4 mm
CT-S17 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153482

Cenové rozmezí
68,2724 Kč - 65,4612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    17.2 mm
CT-S29 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153529

Cenové rozmezí
160,2394 Kč - 160,2394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10153567

Cenové rozmezí
33,9968 Kč - 20,6239 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit ocel ocel 10.0 m

10276686

Cenové rozmezí
4 282,6119 Kč - 4 097,5151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    ocel
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    21.1 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10276822

Cenové rozmezí
10 598,2431 Kč - 10 598,2431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    14.8 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10633632

Cenové rozmezí
12 483,7018 Kč - 12 483,7018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    19.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit ocel černá 10.0 m

10276778

Cenové rozmezí
5 323,9578 Kč - 5 323,9578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    21.1 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10276860

Cenové rozmezí
10 838,7526 Kč - 10 838,7526 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    16.7 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153604

Cenové rozmezí
58,4276 Kč - 58,4276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    12.8 mm
Corrugated Tube polyamid černá 50.0 m

10153642

Cenové rozmezí
126,0168 Kč - 126,0168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10311264

Cenové rozmezí
36,345 Kč - 34,8993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    8.8 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 100.0 m

10153451

Cenové rozmezí
53,2123 Kč - 53,2123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    12.8 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 50.0 m

10153499

Cenové rozmezí
126,1033 Kč - 123,292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 100.0 m

10153536

Cenové rozmezí
28,4747 Kč - 17,319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    5.1 mm
CT-4.5 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10629710

Cenové rozmezí
31,3446 Kč - 30,0908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    5.1 mm