Menu Vyhledávání

Chráničky na kabely

Skladem

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar potrubí Vnitřní průměr Koupit
30,0908 Kč - 31,3446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
uzavřené
4.8 mm
3 281,5564 Kč - 3 429,7206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
uzavřené
16.9 mm
40,1602 Kč - 42,1683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
uzavřené
8.4 mm
117,0258 Kč - 138,078 Kč 3 Skladem
514,676 Kč - 514,676 Kč 1500 Skladem
642,864 Kč - 990,0106 Kč 8 Skladem
280,5965 Kč - 743,7652 Kč 15 Skladem
299,9436 Kč - 329,938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
136,4398 Kč - 160,9849 Kč 5 Skladem
476,615 Kč - 733,9871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
625,6304 Kč - 625,6304 Kč 50 Skladem
  • z/ze 3
CT-4.5 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10629710

Cenové rozmezí
31,3446 Kč - 30,0908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Cena za
    metr
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit ocel ocel 10.0 m

10276648

Cenové rozmezí
3 429,7206 Kč - 3 281,5564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    ocel
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Cena za
    role
  • Vnitřní průměr
    16.9 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153680

Cenové rozmezí
42,1683 Kč - 40,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Cena za
    metr
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
Chránička M21 Rovné polyamid černá

10276877

Cenové rozmezí
138,078 Kč - 117,0258 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chránička M28 Rovné polyamid černá

10435250

Cenové rozmezí
514,676 Kč - 514,676 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chráničky na kabely Koleno 90 ° M20 černá polyamid

10276846

Cenové rozmezí
990,0106 Kč - 642,864 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chráničky na kabely Koleno 90 ° M25 černá polyamid

10276914

Cenové rozmezí
743,7652 Kč - 280,5965 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chránička M20 Rovné polyamid černá

10276839

Cenové rozmezí
329,938 Kč - 299,9436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chránička M25 Rovné polyamid černá

10276907

Cenové rozmezí
160,9849 Kč - 136,4398 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chráničky na kabely Koleno 90 ° M21 černá polyamid

10276884

Cenové rozmezí
733,9871 Kč - 476,615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chránička M12x1.5 Rovné polyamid černá

10336199

Cenové rozmezí
625,6304 Kč - 625,6304 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790