Menu Vyhledávání

Chráničky na kabely

Skladem

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar potrubí Vnitřní průměr Koupit
12 483,7018 Kč - 12 483,7018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
uzavřené
19.1 mm
81,5253 Kč - 83,1317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
dělené
16.6 mm
225,2991 Kč - 225,2991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
dělené
29.0 mm
10 598,2431 Kč - 10 598,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
uzavřené
14.8 mm
41,7666 Kč - 43,373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
uzavřené
9.9 mm
83,0118 Kč - 83,0118 Kč 50 Skladem
uzavřené
16.6 mm
160,689 Kč - 160,689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
uzavřené
29.0 mm
39,226 Kč - 39,226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
dělené
8.4 mm
8 535,1552 Kč - 8 535,1552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
uzavřené
16.9 mm
7 560,6213 Kč - 7 560,6213 Kč 4 Skladem
uzavřené
16.9 mm
625,6304 Kč - 625,6304 Kč 50 Skladem
  • z/ze 3
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10633632

Cenové rozmezí
12 483,7018 Kč - 12 483,7018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Cena za
    role
  • Vnitřní průměr
    19.1 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 50.0 m

10153475

Cenové rozmezí
83,1317 Kč - 81,5253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Cena za
    metr
  • Vnitřní průměr
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 50.0 m

10153512

Cenové rozmezí
225,2991 Kč - 225,2991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Cena za
    metr
  • Vnitřní průměr
    29.0 mm
Nylon Conduit polyamid černá 50.0 m

10276822

Cenové rozmezí
10 598,2431 Kč - 10 598,2431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Cena za
    role
  • Vnitřní průměr
    14.8 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153581

Cenové rozmezí
43,373 Kč - 41,7666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Cena za
    role
  • Vnitřní průměr
    9.9 mm
Corrugated Tube polyamid černá 50.0 m

10153628

Cenové rozmezí
83,0118 Kč - 83,0118 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Cena za
    role
  • Vnitřní průměr
    16.6 mm
Corrugated Tube polyamid černá 50.0 m

10153666

Cenové rozmezí
160,689 Kč - 160,689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Cena za
    metr
  • Vnitřní průměr
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 100.0 m

10153550

Cenové rozmezí
39,226 Kč - 39,226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Cena za
    metr
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
PVC Galvanised ST Conduit ocel černá 25.0 m

10276754

Cenové rozmezí
8 535,1552 Kč - 8 535,1552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Cena za
    role
  • Vnitřní průměr
    16.9 mm
Galvanised Steel Conduit ocel ocel 25.0 m

10276655

Cenové rozmezí
7 560,6213 Kč - 7 560,6213 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    ocel
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Cena za
    role
  • Vnitřní průměr
    16.9 mm
Chránička M12x1.5 Rovné polyamid černá

10336199

Cenové rozmezí
625,6304 Kč - 625,6304 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790