Menu Vyhledávání

Chráničky spirálové 4.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

A lightweight and protective Natural Polyethylene wrap which provides a cost-effective hose and cable protection. They are crush resistant, flexible and easy to install.
Nové objednací číslo:

10158661

Staré objednací číslo:

HW-5-7-PE

275 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 499 15,6089 Kč
500 + 13,2883 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

390,22 Kč

25 x 15,6089 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 4.0 - 20.0 mm
Vnější průměr 5.0 mm
Rozteč 25.0 m
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás