Menu Vyhledávání

Chráničky spirálové 15.0 mm 80.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

A lightweight and protective Black Polyethylene wrap which provides a cost-effective hose and cable protection, they are crush resistant, flexible and easy to install and protect against wear without restricting flexibility.
Nové objednací číslo:

10158593

Staré objednací číslo:

HW-14-16-PE-BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 37,1895 Kč
200 + 31,8978 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

743,79 Kč

20 x 37,1895 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 15.0 - 80.0 mm
Vnější průměr 14.0 mm
Rozteč 20.0 m
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás