Menu Vyhledávání

Samozavírací oplet 5.0 mm 17.0 mm PES

Splétané ochranné kabelové návleky se běžně používají na kabely nebo vodiče a lze je stříhat nůžkami, aniž by se konce třepily.
Nové objednací číslo:

10310519

Staré objednací číslo:

900455

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 909,9882 Kč
5 - 9 1 711,1494 Kč
10 + 1 548,8027 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 909,99 Kč

1 x 1 909,9882 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 5.0 - 17.0 mm
Celková délka 30.5 m
Jmenovitý vnitřní průměr 16.0 mm
Návin 30.5 m
Prodej po role
Barva černá
Materiál (podrobně) polyester UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás