Menu Vyhledávání

N/A čirý 40.0 mm

Ribbon fibre splice protector provides excellent protection for fibre optic splices. The hot-melt inner tube bonds to both the fibre and the heat shrinkable outer tube to encapsulate the fusion splice joint. Provides vibration damping and environmental seal, protecting the fibre from damage and contaminants. The stainless steel/ceramic strength member provides additional rigidity
Nové objednací číslo:

10318713

Staré objednací číslo:

ROFSP-40-40

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 16,7379 Kč
500 + 15,0641 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 673,79 Kč

100 x 16,7379 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva čirý
Vnitřní materiál PE kopolymerové lepidlo
Venkovní materiál polyolefín
Materiál výztuhy Keramika
Délka návleku 40.0 mm
Množství v balení 100
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás