Menu Vyhledávání

Chrániče rohů

Skladem

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Používají se k ochraně ostrých nebo choulostivých rohů před poškozením během přepravy a skladování jejich zakrytím.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž zatlačením.Běžně se používají v průmyslových, komerčních a rezidenčních prostředích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T L Barva t Materiál Typ Koupit
4,912 Kč - 4,912 Kč 500 Skladem
30.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
3,3321 Kč - 3,3321 Kč 51200 Skladem
12.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
4,5386 Kč - 4,5386 Kč 81500 Skladem
22.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
2,7863 Kč - 2,7863 Kč 243900 Skladem
6.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
3,9929 Kč - 3,9929 Kč 73500 Skladem
15.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
3,0018 Kč - 3,0018 Kč 95000 Skladem
10.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
4,1077 Kč - 4,1077 Kč 235500 Skladem
18.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
14,0037 Kč - 14,0037 Kč 75096 Skladem
30.0 mm
45.0 mm
bílá
LDPE - PIR
4
5,0126 Kč - 5,0126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
2,93 Kč - 2,93 Kč 59900 Skladem
8.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
10,1976 Kč - 10,1976 Kč 4000 Skladem
40.0 mm
45.0 mm
bílá
LDPE - PIR
4
4,6392 Kč - 4,6392 Kč 2100 Skladem
24.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
5,6589 Kč - 5,6589 Kč 60600 Skladem
40.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
9,0342 Kč - 9,0342 Kč 1750 Skladem
34.0 mm
70.0 mm
černá
LDPE - PIR
6
4,7972 Kč - 4,7972 Kč 34887 Skladem
25.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
3,0018 Kč - 3,0018 Kč 36284 Skladem
1.2 mm
45.0 mm
bílá
0.8 mm
LDPE - PIR
1
6,9372 Kč - 6,9372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
45.0 mm
bílá
LDPE - PIR
4
6,4489 Kč - 6,4489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
45.0 mm
bílá
LDPE - PIR
2
4,3232 Kč - 4,3232 Kč 194200 Skladem
20.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
5,9893 Kč - 5,9893 Kč 4750 Skladem
47.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
  • z/ze 3
Chrániče rohů 3 30.0 mm LDPE - PIR černá

10081976

Cenové rozmezí
4,912 Kč - 4,912 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 12.0 mm LDPE - PIR černá

10081891

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
51200 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 22.0 mm LDPE - PIR černá

10081938

Cenové rozmezí
4,5386 Kč - 4,5386 Kč

Skladové zásoby
81500 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 6.0 mm LDPE - PIR černá

10081860

Cenové rozmezí
2,7863 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
243900 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 15.0 mm LDPE - PIR černá

10081907

Cenové rozmezí
3,9929 Kč - 3,9929 Kč

Skladové zásoby
73500 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 10.0 mm LDPE - PIR černá

10081884

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
95000 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 18.0 mm LDPE - PIR černá

10081914

Cenové rozmezí
4,1077 Kč - 4,1077 Kč

Skladové zásoby
235500 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 4 30.0 mm LDPE - PIR bílá

10102282

Cenové rozmezí
14,0037 Kč - 14,0037 Kč

Skladové zásoby
75096 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 3 32.0 mm LDPE - PIR černá

10081983

Cenové rozmezí
5,0126 Kč - 5,0126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 8.0 mm LDPE - PIR černá

10081877

Cenové rozmezí
2,93 Kč - 2,93 Kč

Skladové zásoby
59900 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 4 40.0 mm LDPE - PIR bílá

10494424

Cenové rozmezí
10,1976 Kč - 10,1976 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 3 24.0 mm LDPE - PIR černá

10081945

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 40.0 mm LDPE - PIR černá

10082003

Cenové rozmezí
5,6589 Kč - 5,6589 Kč

Skladové zásoby
60600 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 6 34.0 mm LDPE - PIR černá

10101544

Cenové rozmezí
9,0342 Kč - 9,0342 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • L
    70.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    6
  • Provedení
    Open Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 25.0 mm LDPE - PIR černá

10081952

Cenové rozmezí
4,7972 Kč - 4,7972 Kč

Skladové zásoby
34887 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 1 1.2 mm LDPE - PIR bílá

10084564

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
36284 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Typ
    1
  • Provedení
    Standard Protector
Chrániče rohů 4 20.0 mm LDPE - PIR bílá

10074558

Cenové rozmezí
6,9372 Kč - 6,9372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 2 22.0 mm LDPE - PIR bílá

10104569

Cenové rozmezí
6,4489 Kč - 6,4489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    2
  • Provedení
    3 Way Corner Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 3 20.0 mm LDPE - PIR černá

10081921

Cenové rozmezí
4,3232 Kč - 4,3232 Kč

Skladové zásoby
194200 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 47.0 mm LDPE - PIR černá

10082010

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 5,9893 Kč

Skladové zásoby
4750 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá