Menu Vyhledávání

Chrániče rohů

Skladem

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Používají se k ochraně ostrých nebo choulostivých rohů před poškozením během přepravy a skladování jejich zakrytím.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž zatlačením.Běžně se používají v průmyslových, komerčních a rezidenčních prostředích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T L Barva t Materiál Typ Koupit
5,2855 Kč - 21,099 Kč 25 Skladem
20.0 mm
45.0 mm
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4
7,1526 Kč - 21,458 Kč 250 Skladem
60.0 mm
70.0 mm
černá
35.0 mm
polypropylen
5
10082034 6,1903 Kč - 6,1903 Kč 60790 Skladem
60.0 mm
45.0 mm
černá
35.0 mm
polypropylen
5
11,1169 Kč - 27,7921 Kč 25 Skladem
34.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6
6,5638 Kč - 26,2984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
11,5333 Kč - 40,4028 Kč 50 Skladem
40.0 mm
45.0 mm
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4
7,0234 Kč - 28,1224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
3,404 Kč - 10,1976 Kč 23 Skladem
35.0 mm
55.0 mm
černá
15.0 mm
polypropylen
5
9,9534 Kč - 34,8156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
45.0 mm
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4
5,8888 Kč - 23,5838 Kč 25 Skladem
28.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,7433 Kč - 2,7433 Kč 10000 Skladem
4.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
6,3914 Kč - 25,5659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
6,0755 Kč - 24,3019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
6,2047 Kč - 24,8477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
11,5046 Kč - 11,5046 Kč 5690 Skladem
40.0 mm
45.0 mm
bílá
LDPE - PIR
4
3,0018 Kč - 3,0018 Kč 95000 Skladem
10.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
4,8546 Kč - 4,8546 Kč 24000 Skladem
28.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
5,3286 Kč - 5,3286 Kč 11000 Skladem
38.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
4,5386 Kč - 4,5386 Kč 81500 Skladem
22.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
3,3321 Kč - 3,3321 Kč 51200 Skladem
12.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
  • z/ze 3
Chrániče rohů 4 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10361061

Cenové rozmezí
21,099 Kč - 5,2855 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 5 60.0 mm polypropylen černá

10361108

Cenové rozmezí
21,458 Kč - 7,1526 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Provedení
    Expandable Protector
Chrániče rohů 5 60.0 mm polypropylen černá

10082034

Cenové rozmezí
6,1903 Kč - 6,1903 Kč

Skladové zásoby
60790 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Provedení
    Expandable Protector
Chrániče rohů 6 34.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361115

Cenové rozmezí
27,7921 Kč - 11,1169 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    6
  • Provedení
    Open Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 40.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361047

Cenové rozmezí
26,2984 Kč - 6,5638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 4 40.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10361085

Cenové rozmezí
40,4028 Kč - 11,5333 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 3 47.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361054

Cenové rozmezí
28,1224 Kč - 7,0234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 5 35.0 mm polypropylen černá

10361092

Cenové rozmezí
10,1976 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Provedení
    Expandable Protector
Chrániče rohů 4 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10361078

Cenové rozmezí
34,8156 Kč - 9,9534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 3 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361009

Cenové rozmezí
23,5838 Kč - 5,8888 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 4.0 mm LDPE - PIR černá

10074725

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 38.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361030

Cenové rozmezí
25,5659 Kč - 6,3914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361016

Cenové rozmezí
24,3019 Kč - 6,0755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 32.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10361023

Cenové rozmezí
24,8477 Kč - 6,2047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 4 40.0 mm LDPE - PIR bílá

10103432

Cenové rozmezí
11,5046 Kč - 11,5046 Kč

Skladové zásoby
5690 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 3 10.0 mm LDPE - PIR černá

10081884

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
95000 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 28.0 mm LDPE - PIR černá

10081969

Cenové rozmezí
4,8546 Kč - 4,8546 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 38.0 mm LDPE - PIR černá

10081990

Cenové rozmezí
5,3286 Kč - 5,3286 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 22.0 mm LDPE - PIR černá

10081938

Cenové rozmezí
4,5386 Kč - 4,5386 Kč

Skladové zásoby
81500 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 12.0 mm LDPE - PIR černá

10081891

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
51200 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá