Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Používají se k ochraně ostrých nebo choulostivých rohů před poškozením během přepravy a skladování jejich zakrytím.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž zatlačením.Běžně se používají v průmyslových, komerčních a rezidenčních prostředích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | T | L | Barva | t | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6714 Kč - 2,6714 Kč | 119500 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,9929 Kč - 3,9929 Kč | 73500 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,7863 Kč - 2,7863 Kč | 180900 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,5386 Kč - 4,5386 Kč | 81000 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 6,4489 Kč - 6,4489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
2
|
||
| 5,9893 Kč - 5,9893 Kč | 4750 Skladem |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,3232 Kč - 4,3232 Kč | 174200 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,0018 Kč - 3,0018 Kč | 45000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 6,9372 Kč - 6,9372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 9,0342 Kč - 9,0342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
6
|
||
| 4,0071 Kč - 4,0071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
bílá
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 4,7972 Kč - 4,7972 Kč | 31287 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 5,6589 Kč - 5,6589 Kč | 58050 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,912 Kč - 4,912 Kč | 3750 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,3321 Kč - 3,3321 Kč | 2200 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,8546 Kč - 4,8546 Kč | 24000 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 5,3286 Kč - 5,3286 Kč | 10000 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,0018 Kč - 3,0018 Kč | 20534 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 5,8888 Kč - 23,5838 Kč | 25 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 6,5638 Kč - 26,2984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3