Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Používají se k ochraně ostrých nebo choulostivých rohů před poškozením během přepravy a skladování jejich zakrytím.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž zatlačením.Běžně se používají v průmyslových, komerčních a rezidenčních prostředích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | T | L | Barva | t | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9588 Kč - 2,9588 Kč | 16500 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polypropylen
|
5
|
||
| 2,9588 Kč - 14,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 9,0342 Kč - 32,8047 Kč | 16425 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
0.079 in
2.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 8,1868 Kč - 20,4958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
bílá
|
0.031 in
0.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 3,9641 Kč - 19,792 Kč | 1125 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 5,1706 Kč - 23,3539 Kč | 400 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 2,6858 Kč - 13,4005 Kč | 1000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 2,8725 Kč - 14,3484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 2,772 Kč - 13,8745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 4,0934 Kč - 18,4707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 2,8725 Kč - 2,8725 Kč | 82000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,1365 Kč - 18,6574 Kč | 1100 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 8,632 Kč - 30,2338 Kč | 2000 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2
|
||
| 2,5709 Kč - 12,8691 Kč | 1000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 3,7343 Kč - 18,6143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 5,1419 Kč - 23,1529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 4,6392 Kč - 4,6392 Kč | 100 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,1077 Kč - 4,1077 Kč | 170500 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 5,0126 Kč - 5,0126 Kč | 4500 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 10,1976 Kč - 10,1976 Kč | 4000 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
4