Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Používají se k ochraně ostrých nebo choulostivých rohů před poškozením během přepravy a skladování jejich zakrytím.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž zatlačením.Běžně se používají v průmyslových, komerčních a rezidenčních prostředích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | T | L | Barva | t | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0037 Kč - 14,0037 Kč | 45096 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 4,1077 Kč - 4,1077 Kč | 171500 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,6392 Kč - 4,6392 Kč | 100 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,0018 Kč - 3,0018 Kč | 95000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,5386 Kč - 4,5386 Kč | 81500 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,9929 Kč - 3,9929 Kč | 73500 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,7863 Kč - 2,7863 Kč | 238900 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,5709 Kč - 12,8691 Kč | 1000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 3,7343 Kč - 18,6143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 5,1419 Kč - 23,1529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 8,632 Kč - 30,2338 Kč | 2000 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2
|
||
| 2,772 Kč - 13,8745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 3,9641 Kč - 19,792 Kč | 1125 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 5,1706 Kč - 23,3539 Kč | 400 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 2,6858 Kč - 13,4005 Kč | 1000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 9,0342 Kč - 32,8047 Kč | 16425 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
0.079 in
2.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 4,1365 Kč - 18,6574 Kč | 1100 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 6,0755 Kč - 24,3019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 7,0234 Kč - 28,1224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 3,404 Kč - 10,1976 Kč | 523 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polypropylen
|
5