Menu Vyhledávání

Chrániče rohů

Skladem

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Používají se k ochraně ostrých nebo choulostivých rohů před poškozením během přepravy a skladování jejich zakrytím.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž zatlačením.Běžně se používají v průmyslových, komerčních a rezidenčních prostředích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T L Barva t Materiál Typ Koupit
14,0037 Kč - 14,0037 Kč 75096 Skladem
30.0 mm
45.0 mm
bílá
LDPE - PIR
4
3,0018 Kč - 3,0018 Kč 95000 Skladem
10.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
4,5386 Kč - 4,5386 Kč 81500 Skladem
22.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
3,9929 Kč - 3,9929 Kč 73500 Skladem
15.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
2,7863 Kč - 2,7863 Kč 239900 Skladem
6.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
3,3321 Kč - 3,3321 Kč 37200 Skladem
12.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
4,912 Kč - 4,912 Kč 3750 Skladem
30.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
2,9588 Kč - 2,9588 Kč 8500 Skladem
35.0 mm
55.0 mm
černá
15.0 mm
polypropylen
5
4,1365 Kč - 18,6574 Kč 1100 Skladem
22.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
3,7343 Kč - 18,6143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,8725 Kč - 14,3484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,5709 Kč - 12,8691 Kč 1000 Skladem
6.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
8,1868 Kč - 20,4958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
32.0 mm
bílá
0.8 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
8,632 Kč - 30,2338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
45.0 mm
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2
2,772 Kč - 13,8745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
4,0934 Kč - 18,4707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
5,1419 Kč - 23,1529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
5,1706 Kč - 23,3539 Kč 400 Skladem
25.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,9588 Kč - 14,765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
4,1077 Kč - 4,1077 Kč 185500 Skladem
18.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
  • z/ze 3
Chrániče rohů 4 30.0 mm LDPE - PIR bílá

10102282

Cenové rozmezí
14,0037 Kč - 14,0037 Kč

Skladové zásoby
75096 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 3 10.0 mm LDPE - PIR černá

10081884

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
95000 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 22.0 mm LDPE - PIR černá

10081938

Cenové rozmezí
4,5386 Kč - 4,5386 Kč

Skladové zásoby
81500 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 15.0 mm LDPE - PIR černá

10081907

Cenové rozmezí
3,9929 Kč - 3,9929 Kč

Skladové zásoby
73500 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 6.0 mm LDPE - PIR černá

10081860

Cenové rozmezí
2,7863 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
239900 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 12.0 mm LDPE - PIR černá

10081891

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
37200 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 30.0 mm LDPE - PIR černá

10081976

Cenové rozmezí
4,912 Kč - 4,912 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 5 35.0 mm polypropylen černá

10082027

Cenové rozmezí
2,9588 Kč - 2,9588 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Provedení
    Expandable Protector
Chrániče rohů 3 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360972

Cenové rozmezí
18,6574 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360941

Cenové rozmezí
18,6143 Kč - 3,7343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 12.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360934

Cenové rozmezí
14,3484 Kč - 2,8725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 6.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360903

Cenové rozmezí
12,8691 Kč - 2,5709 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 1 1.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10360866

Cenové rozmezí
20,4958 Kč - 8,1868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Typ
    1
  • Provedení
    Standard Protector
Chrániče rohů 2 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10360880

Cenové rozmezí
30,2338 Kč - 8,632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    2
  • Provedení
    3 Way Corner Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 3 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360927

Cenové rozmezí
13,8745 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360965

Cenové rozmezí
18,4707 Kč - 4,0934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 24.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360989

Cenové rozmezí
23,1529 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360996

Cenové rozmezí
23,3539 Kč - 5,1706 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 4.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360897

Cenové rozmezí
14,765 Kč - 2,9588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 18.0 mm LDPE - PIR černá

10081914

Cenové rozmezí
4,1077 Kč - 4,1077 Kč

Skladové zásoby
185500 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá