Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Používají se k ochraně ostrých nebo choulostivých rohů před poškozením během přepravy a skladování jejich zakrytím.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž zatlačením.Běžně se používají v průmyslových, komerčních a rezidenčních prostředích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | T | L | Barva | t | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2855 Kč - 21,099 Kč | 25 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
4
|
||
| 7,1526 Kč - 21,458 Kč | 250 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
polypropylen
|
5
|
||
| 10082034 | 6,1903 Kč - 6,1903 Kč | 60790 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
polypropylen
|
5
|
|
| 11,1169 Kč - 27,7921 Kč | 25 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6
|
||
| 6,5638 Kč - 26,2984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 11,5333 Kč - 40,4028 Kč | 50 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
4
|
||
| 7,0234 Kč - 28,1224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 3,404 Kč - 10,1976 Kč | 23 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polypropylen
|
5
|
||
| 9,9534 Kč - 34,8156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
4
|
||
| 5,8888 Kč - 23,5838 Kč | 25 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 2,7433 Kč - 2,7433 Kč | 10000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 6,3914 Kč - 25,5659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 6,0755 Kč - 24,3019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 6,2047 Kč - 24,8477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3
|
||
| 11,5046 Kč - 11,5046 Kč | 5690 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 3,0018 Kč - 3,0018 Kč | 95000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,8546 Kč - 4,8546 Kč | 24000 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 5,3286 Kč - 5,3286 Kč | 11000 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 4,5386 Kč - 4,5386 Kč | 81500 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,3321 Kč - 3,3321 Kč | 37200 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3