Menu Vyhledávání

Chrániče rohů

Skladem

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Používají se k ochraně ostrých nebo choulostivých rohů před poškozením během přepravy a skladování jejich zakrytím.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž zatlačením.Běžně se používají v průmyslových, komerčních a rezidenčních prostředích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T L Barva t Materiál Typ Koupit
3,9881 Kč - 3,9881 Kč 247350 Skladem
18.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
9,9006 Kč - 9,9006 Kč 4000 Skladem
40.0 mm
45.0 mm
bílá
LDPE - PIR
4
4,5041 Kč - 4,5041 Kč 6900 Skladem
24.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
2,8446 Kč - 2,8446 Kč 44900 Skladem
8.0 mm
45.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
4,8666 Kč - 4,8666 Kč 8000 Skladem
32.0 mm
55.0 mm
černá
LDPE - PIR
3
13,5958 Kč - 13,5958 Kč 75146 Skladem
30.0 mm
45.0 mm
bílá
LDPE - PIR
4
8,771 Kč - 31,8493 Kč 16425 Skladem
3.0 mm
45.0 mm
bílá
2.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
5,02 Kč - 22,6737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,496 Kč - 12,4942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,8726 Kč - 2,8726 Kč 24000 Skladem
35.0 mm
55.0 mm
černá
15.0 mm
polypropylen
5
2,8726 Kč - 14,3349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,7888 Kč - 13,9305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
4,016 Kč - 18,1139 Kč 1100 Skladem
22.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
2,6076 Kč - 13,0102 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
3,8486 Kč - 19,2155 Kč 1125 Skladem
18.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
4,9921 Kč - 22,4785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
3,6255 Kč - 18,0721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
3,3049 Kč - 9,9006 Kč 23 Skladem
35.0 mm
55.0 mm
černá
15.0 mm
polypropylen
5
2,6912 Kč - 13,4704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
45.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
3,9742 Kč - 17,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
55.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3
  • z/ze 3
Chrániče rohů 3 18.0 mm LDPE - PIR černá

10081914

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
247350 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 4 40.0 mm LDPE - PIR bílá

10494424

Cenové rozmezí
9,9006 Kč - 9,9006 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 3 24.0 mm LDPE - PIR černá

10081945

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 8.0 mm LDPE - PIR černá

10081877

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
44900 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 32.0 mm LDPE - PIR černá

10081983

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 4,8666 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 4 30.0 mm LDPE - PIR bílá

10102282

Cenové rozmezí
13,5958 Kč - 13,5958 Kč

Skladové zásoby
75146 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Provedení
    Heavy Duty Protector
  • Barva
    bílá
Chrániče rohů 1 3.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10360873

Cenové rozmezí
31,8493 Kč - 8,771 Kč

Skladové zásoby
16425 Skladem
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Provedení
    Standard Protector
Chrániče rohů 3 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360996

Cenové rozmezí
22,6737 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 6.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360903

Cenové rozmezí
12,4942 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 5 35.0 mm polypropylen černá

10082027

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Provedení
    Expandable Protector
Chrániče rohů 3 4.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360897

Cenové rozmezí
14,3349 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 12.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360934

Cenové rozmezí
13,9305 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360972

Cenové rozmezí
18,1139 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 8.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360910

Cenové rozmezí
13,0102 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360958

Cenové rozmezí
19,2155 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
1125 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 24.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360989

Cenové rozmezí
22,4785 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360941

Cenové rozmezí
18,0721 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 5 35.0 mm polypropylen černá

10361092

Cenové rozmezí
9,9006 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Provedení
    Expandable Protector
Chrániče rohů 3 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360927

Cenové rozmezí
13,4704 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá
Chrániče rohů 3 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10360965

Cenové rozmezí
17,9327 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Provedení
    Standard Protector
  • Barva
    černá