Čepy zajišťovací – s tlačítkem
Produktová řada: SR6566
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Průměr úchopu | Výška úchopu | Délka úchytu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540,4376 Kč - 599,8717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 283,1578 Kč - 314,3239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 291,3014 Kč - 323,346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 303,977 Kč - 337,4021 Kč | 1 Skladem |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 353,745 Kč - 392,6364 Kč | 6 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 278,6398 Kč - 309,2619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 252,9958 Kč - 285,6818 Kč | 5 Skladem |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 376,3422 Kč - 417,7231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 568,1148 Kč - 630,591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 376,5584 Kč - 376,5584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 361,5237 Kč - 401,2697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 356,4503 Kč - 395,6345 Kč | 2 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 374,5364 Kč - 374,5364 Kč | 2 Skladem |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 369,8228 Kč - 410,4864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 367,0677 Kč - 407,4107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 269,5897 Kč - 299,2498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 278,6398 Kč - 309,2619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 260,5243 Kč - 286,6718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 319,3299 Kč - 319,3299 Kč | 10 Skladem |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 293,1142 Kč - 325,3539 Kč | 40 Skladem |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm