20760649
20760649
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 598,9091 Kč |
| 10 - 19 | 538,9174 Kč |
| 20 - 49 | 509,1736 Kč |
| 50 + | 479,1777 Kč |
| d1 | 6.0 |
|---|---|
| l1 | 15.0 |
| d2 | 7.0 |
| d3 | 11.8 |
| l2 | 7.0 |
| l3 | 31.6 |
| l4 | 21.9 |
| l5 | 43.8 |
| Location hole dia. tol. H11 | 6.0 |
| Shearing resistance kN | 21.0 |
| Hmotnost (g) | 22.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |