20266455
20266455
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 617,5826 Kč |
| 5 - 9 | 555,8739 Kč |
| 10 - 19 | 524,8957 Kč |
| 20 + | 494,165 Kč |
| l1 | 22.0 |
|---|---|
| d1 +0.00|-0.025 | 16.0 |
| d1 min | 12.0 |
| h1 | 19.0 |
| h2 | 12.7 |
| h3 | 6.4 |
| h4 | 13 |
| Hmotnost (g) | 27.2 |
| Materiál | ocel |