20266448
20266448
| Množství | Jednotková cena | 
|---|---|
| 1 - 4 | 939,013 Kč | 
| 5 - 9 | 845,087 Kč | 
| 10 - 19 | 798,2478 Kč | 
| 20 + | 751,161 Kč | 
| l1 | 22.0 | 
|---|---|
| d1 +0.00|-0.025 | 12.0 | 
| d1 min | 10.5 | 
| h1 | 19.0 | 
| h2 | 12.7 | 
| h3 | 6.4 | 
| h4 | 11.1 | 
| Hmotnost (g) | 17.2 | 
| Materiál | ocel |