20266431
20266431
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 069,1217 Kč |
| 5 - 9 | 1 015,5913 Kč |
| 10 - 19 | 962,3087 Kč |
| 20 + | 908,778 Kč |
| l1 | 22.0 |
|---|---|
| d1 +0.00|-0.025 | 10.0 |
| d1 min | 7.5 |
| h1 | 19.0 |
| h2 | 2.7 |
| h3 | 6.4 |
| h4 | 8.4 |
| Hmotnost (g) | 9.5 |
| Materiál | ocel |