20265663
20265663
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 246,2957 Kč |
| 5 - 9 | 2 134,0304 Kč |
| 10 - 19 | 2 021,7652 Kč |
| 20 + | 1 909,252 Kč |
| d1 | M16x2.00 |
|---|---|
| d2 +0.00|-0.025 | 16.0 |
| d2 min | 12.0 |
| h1 | 45..0 |
| h2 | 16.0 |
| h3 | 16.0 |
| h4 | 13.0 |
| Hmotnost (g) | 59.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |