Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spojovací čepy nebo tyče jsou průmyslové spojovací prvky, které mají široké použití a jsou k dostání v různých provedeních. Tyto čepy se používají ke spojení dvou nebo více komponentů. Běžně se používají ke zpevnění spoje nábytkových dílů, např. skříněk a podobně. Další materiálová provedení na požádání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5491 Kč - 1,9124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,1088 Kč - 1,1088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0963 Kč - 1,3533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6189 Kč - 1,6189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,6012 Kč - 1,9767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1726 Kč - 1,1726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,7005 Kč - 2,0992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0896 Kč - 1,0896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1804 Kč - 2,6919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1542 Kč - 1,4248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,125 Kč - 1,125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,2049 Kč - 2,7221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1183 Kč - 1,3807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,8149 Kč - 2,2406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,241 Kč - 1,532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,4829 Kč - 1,4829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8093 Kč - 1,8093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,1918 Kč - 1,1918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1443 Kč - 1,4126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0896 Kč - 1,0896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm