Menu Vyhledávání

Čepy spojovací – standardní

Skladem

Spojovací čepy nebo tyče jsou průmyslové spojovací prvky, které mají široké použití a jsou k dostání v různých provedeních. Tyto čepy se používají ke spojení dvou nebo více komponentů. Běžně se používají ke zpevnění spoje nábytkových dílů, např. skříněk a podobně. Další materiálová provedení na požádání.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Celková délka Koupit
1,241 Kč - 1,532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
7.9 mm
1,2149 Kč - 1,2149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
9.5 mm
1,6234 Kč - 2,0043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
9.5 mm
0,9707 Kč - 1,1987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
3.2 mm
1,1088 Kč - 1,1088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
12.7 mm
1,5491 Kč - 1,9124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
7.9 mm
1,1088 Kč - 1,1088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
9.5 mm
2,1804 Kč - 2,6919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
6.4 mm
1,0896 Kč - 1,0896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
6.4 mm
2,2049 Kč - 2,7221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
9.5 mm
1,125 Kč - 1,125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
12.7 mm
1,6189 Kč - 1,6189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
4.8 mm
1,1726 Kč - 1,1726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
3.2 mm
1,7005 Kč - 2,0992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
6.4 mm
1,1183 Kč - 1,3807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
1,0963 Kč - 1,3533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
12.7 mm
0,9886 Kč - 1,2204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
6.4 mm
1,1443 Kč - 1,4126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
12.7 mm
1,0896 Kč - 1,0896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
9.5 mm
  • z/ze 2
čep 7.9 mm (L) 2.4 mm (OD) acetal (POM)

10363898

Cenové rozmezí
1,532 Kč - 1,241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.4 mm
  • Celková délka
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 6.4 mm (OD) acetal (POM)

10364109

Cenové rozmezí
1,2149 Kč - 1,2149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    6.4 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) acetal (POM)

10363973

Cenové rozmezí
2,0043 Kč - 1,6234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    3.2 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) acetal (POM)

10363782

Cenové rozmezí
1,1987 Kč - 0,9707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.2 mm
  • Celková délka
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 12.7 mm (L) 1.2 mm (OD) acetal (POM)

10363812

Cenové rozmezí
1,1088 Kč - 1,1088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.2 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) acetal (POM)

10364192

Cenové rozmezí
1,9124 Kč - 1,5491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    9.3 mm
  • Celková délka
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 1.6 mm (OD) acetal (POM)

10363843

Cenové rozmezí
1,1088 Kč - 1,1088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.6 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) acetal (POM)

10363881

Cenové rozmezí
2,6919 Kč - 2,1804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.4 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.4 mm (L) 1.6 mm (OD) acetal (POM)

10363836

Cenové rozmezí
1,0896 Kč - 1,0896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.6 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 7.9 mm (OD) acetal (POM)

10364154

Cenové rozmezí
2,7221 Kč - 2,2049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    7.9 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 12.7 mm (L) 1.6 mm (OD) acetal (POM)

10363850

Cenové rozmezí
1,125 Kč - 1,125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.6 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) acetal (POM)

10363874

Cenové rozmezí
1,6189 Kč - 1,6189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.4 mm
  • Celková délka
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 3.2 mm (L) 6.4 mm (OD) acetal (POM)

10364079

Cenové rozmezí
1,1726 Kč - 1,1726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    6.4 mm
  • Celková délka
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.4 mm (L) 7.9 mm (OD) acetal (POM)

10364147

Cenové rozmezí
2,0992 Kč - 1,7005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    7.9 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.4 mm (L) 4.7 mm (OD) acetal (POM)

10364000

Cenové rozmezí
1,3807 Kč - 1,1183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.7 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 4.7 mm (OD) acetal (POM)

10364017

Cenové rozmezí
1,3533 Kč - 1,0963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.7 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 12.7 mm (L) 7.9 mm (OD) acetal (POM)

10364161


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    7.9 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.4 mm (L) 1.2 mm (OD) acetal (POM)

10363799

Cenové rozmezí
1,2204 Kč - 0,9886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.2 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 12.7 mm (L) 5.3 mm (OD) acetal (POM)

10364055

Cenové rozmezí
1,4126 Kč - 1,1443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    5.3 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) acetal (POM)

10363805

Cenové rozmezí
1,0896 Kč - 1,0896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.2 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790