Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spojovací čepy nebo tyče jsou průmyslové spojovací prvky, které mají široké použití a jsou k dostání v různých provedeních. Tyto čepy se používají ke spojení dvou nebo více komponentů. Běžně se používají ke zpevnění spoje nábytkových dílů, např. skříněk a podobně. Další materiálová provedení na požádání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0644 Kč - 1,3139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,5718 Kč - 1,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1169 Kč - 2,6135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1407 Kč - 2,6428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0765 Kč - 1,0765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,504 Kč - 1,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,0765 Kč - 1,0765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9424 Kč - 1,1637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0579 Kč - 1,0579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0923 Kč - 1,0923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0579 Kč - 1,0579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1714 Kč - 1,4463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,7566 Kč - 1,7566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,9598 Kč - 1,1848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,1303 Kč - 3,1303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,4397 Kč - 1,4397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6121 Kč - 1,9902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,5761 Kč - 1,9459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,157 Kč - 1,157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi