Menu Vyhledávání

Čepy spojovací – standardní

Skladem

Spojovací čepy nebo tyče jsou průmyslové spojovací prvky, které mají široké použití a jsou k dostání v různých provedeních. Tyto čepy se používají ke spojení dvou nebo více komponentů. Běžně se používají ke zpevnění spoje nábytkových dílů, např. skříněk a podobně. Další materiálová provedení na požádání.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Celková délka Koupit
3,2242 Kč - 3,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
31.8 mm
1,6604 Kč - 2,0499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1,2048 Kč - 1,4874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
15.9 mm
1,8093 Kč - 1,8093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
1,6234 Kč - 2,0043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
9.5 mm
1,2066 Kč - 1,4896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
3.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
12.7 mm
0,9886 Kč - 1,2204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
6.4 mm
1,0896 Kč - 1,0896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
9.5 mm
1,1443 Kč - 1,4126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
12.7 mm
1,5491 Kč - 1,9124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
7.9 mm
1,1088 Kč - 1,1088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
9.5 mm
1,6189 Kč - 1,6189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
4.8 mm
1,241 Kč - 1,532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
7.9 mm
1,2149 Kč - 1,2149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
9.5 mm
1,1918 Kč - 1,1918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.4 mm
1,6234 Kč - 2,0043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
9.5 mm
1,1183 Kč - 1,3807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
1,4829 Kč - 1,4829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
12.7 mm
4,1357 Kč - 4,1357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
6.4 mm
  • z/ze 2
čep 31.8 mm (L) 6.2 mm (OD) acetal (POM)

10364062

Cenové rozmezí
3,2242 Kč - 3,2242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    6.2 mm
  • Celková délka
    31.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (OD) acetal (POM)

10363935

Cenové rozmezí
2,0499 Kč - 1,6604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    3.2 mm
  • Celková délka
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 15.9 mm (L) 4.7 mm (OD) acetal (POM)

10364031

Cenové rozmezí
1,4874 Kč - 1,2048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.7 mm
  • Celková délka
    15.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) acetal (POM)

10364086

Cenové rozmezí
1,8093 Kč - 1,8093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    6.4 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 2.4 mm (OD) acetal (POM)

10363904

Cenové rozmezí
2,0043 Kč - 1,6234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.4 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 3.2 mm (L) 7.9 mm (OD) acetal (POM)

10364130

Cenové rozmezí
1,4896 Kč - 1,2066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    7.9 mm
  • Celková délka
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 12.7 mm (L) 7.9 mm (OD) acetal (POM)

10364161


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    7.9 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.4 mm (L) 1.2 mm (OD) acetal (POM)

10363799

Cenové rozmezí
1,2204 Kč - 0,9886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.2 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) acetal (POM)

10363805

Cenové rozmezí
1,0896 Kč - 1,0896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.2 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 12.7 mm (L) 5.3 mm (OD) acetal (POM)

10364055

Cenové rozmezí
1,4126 Kč - 1,1443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    5.3 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) acetal (POM)

10364192

Cenové rozmezí
1,9124 Kč - 1,5491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    9.3 mm
  • Celková délka
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 1.6 mm (OD) acetal (POM)

10363843

Cenové rozmezí
1,1088 Kč - 1,1088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.6 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) acetal (POM)

10363874

Cenové rozmezí
1,6189 Kč - 1,6189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.4 mm
  • Celková délka
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 7.9 mm (L) 2.4 mm (OD) acetal (POM)

10363898

Cenové rozmezí
1,532 Kč - 1,241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.4 mm
  • Celková délka
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 6.4 mm (OD) acetal (POM)

10364109

Cenové rozmezí
1,2149 Kč - 1,2149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    6.4 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.4 mm (L) 6.4 mm (OD) acetal (POM)

10364093

Cenové rozmezí
1,1918 Kč - 1,1918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    6.4 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) acetal (POM)

10363973

Cenové rozmezí
2,0043 Kč - 1,6234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    3.2 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.4 mm (L) 4.7 mm (OD) acetal (POM)

10364000

Cenové rozmezí
1,3807 Kč - 1,1183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.7 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) acetal (POM)

10364024

Cenové rozmezí
1,4829 Kč - 1,4829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.7 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
čep 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) acetal (POM)

10364208

Cenové rozmezí
4,1357 Kč - 4,1357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    11.1 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Celní nomenklatura
    3926909790