Menu Vyhledávání

Čepy pro vidlicové klouby M12 16.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Nové objednací číslo:

20760359

Staré objednací číslo:

20760359

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 210,5584 Kč
50 - 99 168,4986 Kč
100 - 199 157,8539 Kč
200 + 147,4688 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

210,56 Kč

1 x 210,5584 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h11 16.0
d2 M12
d3 h13 25.0
h1 js14 4.5
l1 35.0
l2 20.0
w1 22.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás