Menu Vyhledávání

Čepy pro vidlicové klouby M8 10.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Nové objednací číslo:

20760229

Staré objednací číslo:

20760229

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 73,2151 Kč
50 - 99 58,6759 Kč
100 - 199 55,0411 Kč
200 + 51,1467 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

73,22 Kč

1 x 73,2151 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h11 10.0
d2 M8
d3 h13 18.0
h1 js14 4.0
l1 20.0
l2 14.0
w1 13.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás