Menu Vyhledávání

Čepy pro vidlicové klouby M6 8.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Nové objednací číslo:

20760205

Staré objednací číslo:

20760205

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 56,0797 Kč
50 - 99 44,9156 Kč
100 - 199 42,0597 Kč
200 + 39,2039 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

56,08 Kč

1 x 56,0797 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h11 8.0
d2 M6
d3 h13 14.0
h1 js14 3.0
l1 25.0
l2 11.0
w1 11.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás