Menu Vyhledávání

Bužírky - teplem smrštitelné 2:1 25.4 mm XLPO zelená žlutá

Tato teplem smrštitelnáv bužírka má nízkou teplotu smrštění, poměr 2:1, je samozhášecí a má výbornou mechanickou pevnost, díky čemuž je široce použitelná v komunikacích, elektronice a automobilovém průmyslu. K dispozici v zelené a žluté barvě.
Nové objednací číslo:

10392522

Staré objednací číslo:

495904

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 6 660,1774 Kč
10 + 5 539,9427 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 660,18 Kč

1 x 6 660,1774 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přilnavost bez samolepicího uchycení
Certifikace UL
Barva zelená žlutá
Materiál XLPO
Styl balení Cívka
Tvar profilu Plochý
Vnitřní průměr (po smrštění) 12.7 mm
Minimální teplota pro plné smrštění 100 °C
Provozní teplota -55 - 135 °C
Celková délka 30.0 m
Vnitřní průměr před smrštěním 25.4 mm
Tloušťka stěny (po smrštění) 1.0 mm
Poměr smrštění 2:1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás