10391730
495799
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 31 | 845,7363 Kč |
| 32 + | 698,3425 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Přilnavost | bez samolepicího uchycení |
|---|---|
| Certifikace | UL |
| Barva | žlutá |
| Materiál | PO |
| Styl balení | Role v krabici |
| Speciální vlastnosti | Samozhášecí |
| Tvar profilu | Plochý |
| Vnitřní průměr (po smrštění) | 9.5 mm |
| Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.374 in |
| Maximální provozní teplota | 125 °C |
| Maximální provozní teplota | 257 °F |
| Minimální teplota pro plné smrštění | 100 °C |
| Minimální teplota pro plné smrštění | 212 °F |
| Minimální provozní teplota | -55 °C |
| Minimální provozní teplota | -67 °F |
| Provozní teplota | -67 - 257 °F |
| Provozní teplota | -55 - 125 °C |
| Celková délka | 5.0 m |
| Celková délka | 16.404 ft |
| Vnitřní průměr před smrštěním | 0.748 in |
| Vnitřní průměr před smrštěním | 19.0 mm |
| Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.031 in |
| Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.8 mm |
| Poměr smrštění | 2:1 |