10357767
174950569918
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 710,9623 Kč |
| 10 - 49 | 517,0636 Kč |
| 50 + | 484,7819 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Přilnavost | bez samolepicího uchycení |
|---|---|
| Barva | černá |
| Materiál | PO |
| Styl balení | Krabice |
| Speciální vlastnosti | Samozhášecí |
| Tvar profilu | kulaté |
| Vnitřní průměr (po smrštění) | 4.8 mm |
| Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.189 in |
| Maximální provozní teplota | 257 °F |
| Maximální provozní teplota | 125 °C |
| Minimální teplota pro plné smrštění | 212 °F |
| Minimální teplota pro plné smrštění | 100 °C |
| Minimální provozní teplota | -67 °F |
| Minimální provozní teplota | -55 °C |
| Provozní teplota | -67 - 257 °F |
| Provozní teplota | -55 - 125 °C |
| Celková délka | 5.0 m |
| Celková délka | 16.404 ft |
| Vnitřní průměr před smrštěním | 9.5 mm |
| Vnitřní průměr před smrštěním | 0.374 in |
| Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.6 mm |
| Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.024 in |
| Poměr smrštění | 2:1 |