10357668
174321000018
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 644,419 Kč |
| 10 - 49 | 468,5922 Kč |
| 50 + | 439,2948 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Přilnavost | bez samolepicího uchycení |
|---|---|
| Barva | přírodní |
| Materiál | PO |
| Styl balení | Krabice |
| Speciální vlastnosti | Nejsou samozhášecí |
| Tvar profilu | kulaté |
| Vnitřní průměr (po smrštění) | 1.5 mm |
| Vnitřní průměr (po smrštění) | 0.059 in |
| Maximální provozní teplota | 125 °C |
| Maximální provozní teplota | 257 °F |
| Minimální teplota pro plné smrštění | 212 °F |
| Minimální teplota pro plné smrštění | 100 °C |
| Minimální provozní teplota | -55 °C |
| Minimální provozní teplota | -67 °F |
| Provozní teplota | -67 - 257 °F |
| Provozní teplota | -55 - 125 °C |
| Celková délka | 10.0 m |
| Celková délka | 32.808 ft |
| Vnitřní průměr před smrštěním | 0.126 in |
| Vnitřní průměr před smrštěním | 3.2 mm |
| Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.4 mm |
| Tloušťka stěny (po smrštění) | 0.016 in |
| Poměr smrštění | 2:1 |