Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr (po smrštění) | Poměr smrštění | Vnitřní průměr před smrštěním | Barva | Tvar profilu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 558,2105 Kč - 1 859,8071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
| 6 303,5178 Kč - 7 535,504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
hnědá
|
Plochý
|
||
| 324,3081 Kč - 387,6164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
zelená
|
kulaté
|
||
| 696,6553 Kč - 845,7363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
| 1 940,0202 Kč - 2 242,7143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
zelená
|
kulaté
|
||
| 2 530,1949 Kč - 3 016,4271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
| 1 736,89 Kč - 2 074,5152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
šedá
|
kulaté
|
||
| 3 284,6364 Kč - 3 906,047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
šedá
|
Plochý
|
||
| 299,8008 Kč - 363,4423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
nachová
|
kulaté
|
||
| 307,1981 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
| 345,448 Kč - 421,3203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
| 878,2969 Kč - 1 067,2453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
| 1 940,0202 Kč - 2 242,7143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
| 2 112,2781 Kč - 2 516,2208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
| 1 941,568 Kč - 2 242,7143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
| 307,1981 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
zelená
|
kulaté
|
||
| 388,9829 Kč - 465,1062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
zelená
|
kulaté
|
||
| 880,3885 Kč - 1 067,2453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
| 1 461,1368 Kč - 1 710,0747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
zelená
|
kulaté
|
||
| 3 241,004 Kč - 3 868,6756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
zelená
|
Plochý