Menu Vyhledávání

Bužírky teplem smrštitelné – bez lepidla

Skladem

Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 213
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr (po smrštění) Poměr smrštění Vnitřní průměr před smrštěním Barva Tvar profilu Koupit
1 790,1164 Kč - 2 152,1026 Kč 21 Skladem
1.5 mm
3:1
4.5 mm
zelená
kulaté
9 166,8061 Kč - 11 085,1843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
3:1
39.0 mm
zelená
Plochý
2 868,3222 Kč - 3 448,3872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3:1
12.0 mm
žlutá
Plochý
2 461,5041 Kč - 2 944,9753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
3:1
3.0 mm
bílá
kulaté
3 298,9714 Kč - 3 956,833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
3:1
18.0 mm
bílá
Plochý
10392997 1 797,0747 Kč - 2 152,1026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
3:1
4.5 mm
šedá
kulaté
2 911,2934 Kč - 2 911,2934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.85 mm
3:1
19.0 mm
žlutá; zelená
kulaté
1 416,1939 Kč - 2 077,097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.75 mm
3:1
9.5 mm
žlutá; zelená
kulaté
3 498,9082 Kč - 4 190,92 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3:1
9.0 mm
šedá
Plochý
2 144,2101 Kč - 2 567,4129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
3:1
1.5 mm
hnědá
kulaté
2 875,5036 Kč - 3 448,3872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3:1
12.0 mm
hnědá
Plochý
2 292,6636 Kč - 2 756,1941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
3:1
6.0 mm
červená
kulaté
10392683 9 192,1014 Kč - 11 085,1843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
3:1
39.0 mm
červená
Plochý
3 498,9082 Kč - 4 190,92 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3:1
9.0 mm
nachová
Plochý
2 292,6636 Kč - 2 756,1941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
3:1
6.0 mm
modrá
kulaté
5 341,8187 Kč - 6 433,6343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
3:1
24.0 mm
modrá
Plochý
2 300,8352 Kč - 2 756,1941 Kč 9 Skladem
2.0 mm
3:1
6.0 mm
šedá
kulaté
9 230,435 Kč - 11 085,1843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
3:1
39.0 mm
šedá
Plochý
3 498,9082 Kč - 4 190,92 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3:1
9.0 mm
hnědá
Plochý
1 263,9331 Kč - 1 853,2712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.51 mm
3:1
1.6 mm
žlutá; zelená
kulaté
  • z/ze 11
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 4.5 mm PO zelená

10392829

Cenové rozmezí
2 152,1026 Kč - 1 790,1164 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    zelená
  • Styl balení
    role
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.5 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 39.0 mm PO zelená

10392867

Cenové rozmezí
11 085,1843 Kč - 9 166,8061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    zelená
  • Styl balení
    role
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    13.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 12.0 mm PO žlutá

10392904

Cenové rozmezí
3 448,3872 Kč - 2 868,3222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    žlutá
  • Styl balení
    role
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 3.0 mm XLPO bílá

10392942

Cenové rozmezí
2 944,9753 Kč - 2 461,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 18.0 mm XLPO bílá

10392973

Cenové rozmezí
3 956,833 Kč - 3 298,9714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    bílá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    6.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 4.5 mm PO šedá

10392997

Cenové rozmezí
2 152,1026 Kč - 1 797,0747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Styl balení
    role
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    1.5 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 19.0 mm PO žlutá; zelená

10634165

Cenové rozmezí
2 911,2934 Kč - 2 911,2934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Barva
    žlutá; zelená
  • Styl balení
    Krabice
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.85 mm
  • Minimální teplota pro plné smrštění
    100 °C
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 9.5 mm PO žlutá; zelená

10638255

Cenové rozmezí
2 077,097 Kč - 1 416,1939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Barva
    žlutá; zelená
  • Styl balení
    Krabice
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.75 mm
  • Minimální teplota pro plné smrštění
    100 °C
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 9.0 mm PO šedá

10393017

Cenové rozmezí
4 190,92 Kč - 3 498,9082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Styl balení
    role
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    3.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 1.5 mm PO hnědá

10393055

Cenové rozmezí
2 567,4129 Kč - 2 144,2101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    hnědá
  • Styl balení
    role
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.5 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 12.0 mm PO hnědá

10393093

Cenové rozmezí
3 448,3872 Kč - 2 875,5036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    hnědá
  • Styl balení
    role
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    4.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 6.0 mm XLPO červená

10392645

Cenové rozmezí
2 756,1941 Kč - 2 292,6636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    2.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 39.0 mm XLPO červená

10392683

Cenové rozmezí
11 085,1843 Kč - 9 192,1014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    červená
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    13.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 9.0 mm PO nachová

10392720

Cenové rozmezí
4 190,92 Kč - 3 498,9082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    nachová
  • Styl balení
    role
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    3.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 6.0 mm XLPO modrá

10392768

Cenové rozmezí
2 756,1941 Kč - 2 292,6636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    modrá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    2.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 24.0 mm XLPO modrá

10392805

Cenové rozmezí
6 433,6343 Kč - 5 341,8187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    modrá
  • Styl balení
    Roll
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    8.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 6.0 mm PO šedá

10393000

Cenové rozmezí
2 756,1941 Kč - 2 300,8352 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Styl balení
    role
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    2.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 39.0 mm PO šedá

10393048

Cenové rozmezí
11 085,1843 Kč - 9 230,435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    šedá
  • Styl balení
    role
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    13.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné 3:1 9.0 mm PO hnědá

10393086

Cenové rozmezí
4 190,92 Kč - 3 498,9082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    hnědá
  • Styl balení
    role
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    3.0 mm
Bužírky - teplem smrštitelné - 3:1 1.6 mm 3:1 PO žlutá; zelená

10357774

Cenové rozmezí
1 853,2712 Kč - 1 263,9331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přilnavost
    bez samolepicího uchycení
  • Barva
    žlutá; zelená
  • Styl balení
    Krabice
  • Vnitřní průměr (po smrštění)
    0.51 mm
  • Minimální teplota pro plné smrštění
    100 °C