Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr (po smrštění) | Poměr smrštění | Vnitřní průměr před smrštěním | Barva | Tvar profilu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306,1942 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
| 345,7687 Kč - 421,3203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
| 406,4693 Kč - 492,4653 Kč | 2 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
Plochý
|
||
| 307,6444 Kč - 372,5283 Kč | 11 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
| 406,553 Kč - 492,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
hnědá
|
Plochý
|
||
| 324,4058 Kč - 387,6164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
šedá
|
kulaté
|
||
| 306,1942 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
| 388,2717 Kč - 465,1062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
| 878,1435 Kč - 1 067,2453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
černá
|
Plochý
|
||
| 346,2708 Kč - 421,3203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
| 307,2958 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
šedá
|
kulaté
|
||
| 406,553 Kč - 492,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
šedá
|
Plochý
|
||
| 307,1981 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
| 345,448 Kč - 421,3203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
| 346,2708 Kč - 421,3203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
šedá
|
kulaté
|
||
| 880,8208 Kč - 1 067,2453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
šedá
|
Plochý
|
||
| 324,3081 Kč - 387,6164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
| 322,4396 Kč - 387,6164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
| 406,3997 Kč - 492,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
| 307,2958 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
bílá
|
kulaté